Komplette Lüftereinheit zur werkzeuglosen Montage in Flächen. Luftleistung von 20 - 1.160 m³/h, Schutzart standardmäßig IP 54.
- Artikel-Nr.:
- SK 3239724
- Ausführung
- Wandanbau
- Produktbeschreibung
- Filterlüfter mit Diagonallüftertechnik sind druckstabiler und bieten eine konstantere Luftleistung. Die diagonale Ausströmrichtung sorgt für eine gleichmäßigere Entwärmung des Schaltschrankes.
- Nutzen
- Höchste Luftleistung durch Faltenfilter im Auslieferzustand
- Leichter Filterwechsel durch einen neuen Öffnungsmechanismus am Lamellengitter
- Schnellere Montage am Schrank durch optimierte Rasthaken
- Diagonale Lüftertechnik sorgt durch höhere Druckstabilität für eine gleichmäßigere und konstantere Belüftung des Schaltschrankes
- Werkzeuglose Montage
- Material
- Kunststoff
- Farbe
- RAL 7035
- Lieferumfang
- Komplett einbaufertige Einheit, inkl. Faltenfilter
- Ventilator
- Axial, Gleichstrommotor
- Luftleistung freiblasend (mit Faltenfilter)
- Bei DC: 110 m³/h
- Luftleistung mit zugehörigem Austrittsfilter inkl. Faltenfilter
- Bei DC: 92 m³/h
- Luftleistung freiblasend (mit Vliesfilter)
- Bei DC: 100 m³/h
- Luftleistung mit zugehörigem Austrittsfilter inkl. Vliesfilter
- Bei DC: 75 m³/h
- Bemessungsbetriebsspannung
- 24 V (DC)
- Nennleistung Pel
- Bei DC: 5,7 W
- Bemessungsstrom max.
- Bei DC: 0,27 A
- Abmessung
- Breite: 204 mm
Höhe: 204 mm
Tiefe: 105 mm - Einbautiefe
- 84 mm
- Montageausschnitt
- Ausbruch-Breite: 177 mm
Ausbruch-Höhe: 177 mm - Schutzart IP nach IEC 60 529
- IP 54 mit Vliesfilter/Faltenfilter
- IP 55 mit Faltenfilter und Absorbermatte
- IP 56 mit Vliesfilter/Faltenfilter und Strahlwasserhaube
- Schutzart NEMA
- Type 12 mit Vliesfilter/Faltenfilter
- Type 3, 3R, 4, 4X mit Vliesfilter/Faltenfilter und Strahlwasserhaube
- Vorsicherung
- Sicherungsautomat/Schmelzsicherung: 2 A
- Hinweis
- Beim Filterlüfter 3237.XXX erfolgt der elektrische Anschluss über 2 Einzeladern (Länge ca. 300 mm) am Gerät, bei allen anderen Filterlüftern über Federzugklemme
- Betriebstemperaturbereich
- -15 °C...55 °C
- Lagertemperaturbereich
- -30 °C...70 °C
- Schalldruckpegel
- Bei DC: 51 dB(A)
- Verpackungseinheit
- 1 Stück
- Nettogewicht
- 0,78 kg
- Bruttogewicht
- 0,989 kg
- Zolltarifnummer
- 84145915
- EAN
- 4028177998179
- ETIM 9
- EC000320
- ETIM 8
- EC000320
- ECLASS 8.0
- 27180716
- Produktbeschreibung
- SK Blue e+ Filterlüfter, 110 m³/h, 24 V (DC), BHT 204 x 204 x 105 mm, RAL 7035