Der Austrittsfilter dient in Verbindung mit dem zugehörigen Filterlüfter dazu, Verlustwärme aus Schaltschränken abzuführen, den Schaltschrank zu belüften und temperaturempfindliche Bauteile zu schützen. Dies geschieht durch direkte Zufuhr von Umgebungsluft, die unterhalb der zulässigen Schaltschrankinnentemperatur liegen muss.
- Artikel-Nr.:
- SK 3240308
- Ausführung
- Wandanbau
- Nutzen
- Leichter Filterwechsel durch einen neuen Öffnungsmechanismus am Lamellengitter
- Schnellere Montage am Schrank durch optimierte Rasthaken
- Werkzeuglose Montage
- Material
- Kunststoff
- Farbe
- RAL 9005
- Lieferumfang
- Austrittsfilter
Faltenfilter - Montageausschnitt
- Ausbruch-Breite: 224 mm
Ausbruch-Höhe: 224 mm - Passend für Artikel-Nr.
- SK 3240.7xx/3240.9xx/3241.7xx/3241.9xx
- Abmessung
- Breite: 255 mm
Höhe: 255 mm
Tiefe: 45,2 mm - Schutzart NEMA
- Type 12 mit Vliesfilter/Faltenfilter
- Type 3, 3R, 4, 4X mit Vliesfilter/Faltenfilter und Strahlwasserhaube
- Schutzart IP nach IEC 60 529
- IP 54 mit Vliesfilter/Faltenfilter
- IP 55 mit Faltenfilter und Absorbermatte
- IP 56 mit Vliesfilter/Faltenfilter und Strahlwasserhaube
- Verpackungseinheit
- 1 Stück
- Nettogewicht
- 0,45 kg
- Bruttogewicht
- 0,665 kg
- Zolltarifnummer
- 39269097
- EAN
- 4028177998353
- ETIM 9
- EC002513
- ETIM 8
- EC002513
- ECLASS 8.0
- 27180706
- Produktbeschreibung
- SK Blue e+ Austrittsfilter, für Filterlüfter 3240.7xx/3240.9xx/3241.7xx/3241.9xx, BH 255 x 255 mm, RAL 9005