Mit verschärften gesetzlichen Bestimmungen wie der EU F-Gase-Verordnung sollen industrielle Unternehmen einen wichtigen Beitrag für mehr Klimaschutz leisten. Das Ziel: den CO₂-Fußabdruck zu verringern. Dabei ist schnelles Handeln gefragt, um auf globalen Märkten wettbewerbsfähig zu bleiben.
Die F-Gase-Verordnung (EU) 2024/573 verschärft die Anforderungen an Kältemittel deutlich. Ab 2027 gilt für Kühlgeräte und Chiller bis 12 kW ein GWP-Grenzwert von < 150.
Rittal erweitert bereits heute seine Kühlgeräte‑ und Chiller‑Plattformen der Serien Blue e+ und Blue e+ S mit dem zukunftssichere Kältemitteln R-1234yf. Damit erfüllen Sie als Betreiber frühzeitig vor dem Inverkehrbringungsverbot ab 1. Januar 2027 die Anforderungen der F-Gase-Verordnung: EU-konform, sicher und nachhaltig.
Rittal Produktportfolio: F‑Gase‑konform & zukunftssicher
Viele Unternehmen stehen durch die strengeren GWP-Grenzwerte vor der Herausforderung, zukünftige Projekte frühzeitig gesetzeskonform und möglichst risikolos zu planen.
Marcus Schellerer, Geschäftsführer bei Rittal: „Wir von Rittal machen diesen Schritt einfach: Als einziger Anbieter am Markt bieten wir ein umfassendes, F‑Gase-konformes Portfolio an Kühl- und Klimageräten – und damit klare Orientierung.“
Dafür erweitert Rittal sein Portfolio um Blue e+ und Blue e+ S Kühlgeräte sowie Blue e+ Chiller mit dem Kältemittel R‑1234yf. Mit einem GWP von 0,5 senkt es das Treibhauspotenzial gegenüber R-513A um rund 99 %.
GWP = 0,5
- Vollständig F-Gase-konformes Portfolio für die Industrie- und IT-Kühlung
- Blue e+ S Kühlgeräte 0,3 – 1,0 kW
- Blue e+ Kühlgeräte 1,6 – 5,5 kW
- Blue e+ Chiller 1,5 – 7,0 kW
- Neue Artikelnummern für alle Klimageräte mit R-1234yf
- Verfügbarkeit:
Kühlgeräte: ab Lager, Chiller: Q2.2026
Ausnahmen im GWP-Limit
- Lassen Sicherheitsanforderungen am Einsatzort den Einsatz von R-1234yf nicht zu, erlaubt die F-Gase-Verordnung mit einer Ausnahmeregelung den Einsatz von Kältemitteln mit einem GWP bis 750.
- Dafür bietet Rittal weiterhin Produkt-Varianten mit R‑513A (GWP = 631) an.
Sicherheit & Normenkonformität von R-1234yf
R-1234yf ist gemäß ASHRAE 34 / ISO 817 als A2L eingestuft: niedrig toxisch und schwer entflammbar. Durch die hohe untere Entzündungsgrenze von etwa 6,2 Vol-% sind entzündbare Gemische nur unter sehr unwahrscheinlichen Bedingungen möglich. Das Kältemittel ist zudem seit vielen Jahren millionenfach in Fahrzeugklimaanlagen im Einsatz und gilt weltweit als praxisbewährt und sicher.
Alle Rittal Klimageräte mit R-1234yf:
- erfüllen EN/IEC 60335-2-40 sowie UL 60335-2-40
- bleiben unterhalb der zulässigen Kältemittelfüllmengen
- benötigen keine zusätzlichen Sicherheitsmaßnahmen wie Leckagesensoren oder Zwangsbelüftung
Prüfungen der Bundesanstalt für Materialforschung und -prüfung (BAM) bestätigen: Unter realen Betriebsbedingungen besteht keine Brandgefahr.
R‑1234yf gilt als klimafreundlich, sicher und technisch gut beherrschbar. Das Kältemittel ist weltweit in modernen Fahrzeugklimaanlagen etabliert – bis Ende 2022 waren global rund 200 Mio. Fahrzeuge mit R‑1234yf im Einsatz. Zudem wird es seit Jahren in Japan zur Schaltschrankkühlung eingesetzt.
R‑1234yf ist gemäß ASHRAE 34/ISO 817 als A2L-Kältemittel klassifiziert und stellt damit eine deutlich weniger entzündliche Alternative zum häufig propagierten, hochentzündlichen R‑290 (Propan) dar. Die Einstufung A2L bedeutet für R‑1234yf eine niedrige Toxizität und schwere Entflammbarkeit. Dies wurde durch ein externes Prüflabor – die Bundesanstalt für Materialforschung und -prüfung (BAM) – bestätigt. Zusätzlich wurde das Risiko eines montierten Klimageräts am Schaltschrank in einer konservativen Risikoanalyse von Rittal bewertet und als „Low Risk“ eingestuft: Die Eintrittswahrscheinlichkeit eines kritischen Ereignisses liegt dabei bei rund 1 zu 1.000.000.
Warum sich der Umstieg auf R‑1234yf jetzt lohnt
- Rechtskonform für die Zukunft: Mit einem GWP-Wert weit unter der Höchstgrenze von 150 erfüllt R‑1234yf bereits heute die Anforderungen, die ab 2027 verbindlich werden. Unternehmen, die frühzeitig umsteigen, sichern damit nicht nur ihre Anlagen langfristig ab, sondern vermeiden auch die Notwendigkeit von Ausnahmegenehmigungen oder zusätzlichen Auflagen.
- Einfache Integration in bestehende Systeme: Blue e+ Geräte mit R‑1234yf sind auf einen unkomplizierten 1:1-Gerätetausch ausgelegt: Sie besitzen exakt die gleichen Maße, Ausbrüche und Anschlusspositionen wie die Geräte der bestehenden Blue e+ Baureihe. Dadurch lässt sich ein Gerätetausch ohne aufwendige Umbauten oder zusätzliche Anpassungen im laufenden Betrieb realisieren.
- Planungssicherheit ohne Mehrkosten: Die Umstellung des Rittal Blue e+ Portfolios auf R‑1234yf erfolgt vollständig preisneutral. Das schafft klare finanzielle Planungssicherheit und erleichtert es, Projekte frühzeitig auf die gesetzlichen Anforderungen auszurichten.
- Wartung und Instandhaltung: Blue e+ Kühlgeräte und Blue e+ Chiller werden wartungsfrei betrieben und sind von verpflichtenden Nachkontrollen befreit. Maßgeblich ist hier die Norm EN 378 für hermetisch geschlossene Systeme mit geeigneten Kältemitteln, sofern bestimmte Grenzwerte nicht überschritten werden.
Der TÜV Rheinland bestätigt die Sicherheit des Kältemittels R-1234yf in Rittal Kühlgeräten
Kurz und Knapp: Die F-Gase-Verordnung (EU)
Bestandsschutz & regulatorische Pflichten
Die Regelungen der F-Gase-Verordnung betreffen ausschließlich neu in Verkehr gebrachte Geräte – Bestandsanlagen können wie gewohnt bis 2032 mit den Kältemitteln R134a/R410a/R-513A betrieben und gewartet werden. Danach greift ein Service- und Wartungsverbot für Anlagen, in denen Kältemittel mit einem GWP über 750 eingesetzt werden.
Wichtig für Hersteller, Importeure und Exporteure Wer F-Gas-haltige Kältemittel oder Geräte importiert oder exportiert, muss sich im F-Gase-Portal der Europäischen Union registrieren.
Gute Gründe für Blue e+ Kühlgeräte
Mit Blue e+ heute schon auf der sicheren Seite
Rittal erfüllt mit Blue e+ bereits jetzt sämtliche Vorgaben der neuen F‑Gase-Verordnung – und minimiert das Risiko künftig steigender Kosten. Denn Kältemittel mit höherem GWP wie R‑513A werden durch verschärfte Quoten zunehmend knapp und teuer.
Die Blue e+ Geräte sind weltweit einsetzbar: UL- und IEC‑Zertifizierungen, sehr geringe A2L‑Füllmengen und eine sicherheitstechnisch optimierte Konstruktion sorgen dafür, dass keine zusätzlichen Schutzmaßnahmen erforderlich sind.
Mit einem vollständig F‑Gase-konformen, breit aufgestellten Blue e+ Portfolio bietet Rittal eine nachhaltige und energieeffiziente Kühlung, die weit über eine Übergangslösung hinausgeht. Für Sonderanwendungen mit entsprechend dokumentiertem höherem Risiko, stehen weiterhin Geräte mit R‑513A (GWP 631) zur Verfügung.
Die neuen Blue e+ S Kühlgeräte (300–920 W) mit R‑1234yf sind bereits ab Lager verfügbar. Die restlichen Leistungsklassen und Blue e+ Chiller folgen in Q2/2026.
Rittal Kunden bleiben so künftig und langfristig wettbewerbsfähig – und das rechtskonform und ohne Versorgungsrisiken. Zusätzlich profitieren sie von attraktiven Preisvorteilen bei Rittal Klimatisierungslösungen und sparen dabei bis zu 9 Prozent.
Peter Haas, Head of Sales Business Unit Industry, erklärt die Vorteile bei Klimageräten der Serie Blue e+.
Wir sind für Sie da.
Sie haben Fragen? Dann schreiben Sie uns. Gerne stehen wir Ihnen bei allen Fragen rund um die Themen F-Gase Verordnung und Kältemittelumstellung zur Verfügung.