Blue e+ Chiller

Effiziente Kühlung für Industrie, Outdoor und IT

Die weltweit effizientesten Klimatisierungslösungen

Blue e+ Chiller – Effiziente Kühlung für Industrie, Outdoor und IT

Die Blue e+ Chiller von Rittal bieten leistungsstarke und energieeffiziente Lösungen für anspruchsvolle Kühlanwendungen in der industriellen Fertigung, bei Outdoor-Anwendungen wie Batteriespeichersystemen (BESS) sowie in der IT-Infrastruktur kleiner und mittlerer Rechenzentren. Mit erweiterten Leistungsklassen von 1,5 bis 7 kW, innovativer Inverter-Technologie, Free Cooling und IoT-Monitoring sind die neuen Varianten optimal auf Ihre spezifischen Anforderungen abgestimmt.

Mit Sicherheit vielseitig.
Industrie. Outdoor. IT. – Effizient, präzise und sicher in jeder Umgebung.

Video

Ihre Vorteile auf einen Blick

  • Stabile Prozesse und konstante Maschinenleistung dank präziser Kühlung (Temperaturgenauigkeit von ±0,5 K)
  • Bedarfsgerechte Leistungsanpassungen: Flexible Drehzahlregelung und Inverter Technologie sparen Energie, wenn diese nicht benötigt wird
  • Zukunftsfähig: F-Gase-konform dank Kältemittel mit niedrigem GWP-Wert
  • Effizient: Einsatz von Microchannel verringert die Kältemittelmenge um bis zu 55 %
  • Geringer Platzverbrauch: Kompakter und modularer Aufbau gewährleistet eine minimale Standfläche (0,29 m²)
  • Hohe Betriebssicherheit dank integrierter Sicherheitsfunktionen: Strömungssensor, Füllstandsüberwachung, Überströmventile
  • Minimierte Ausfallzeiten dank schnellem, zuverlässigem Service und hoher Ersatzteilverfügbarkeit

Drei Chiller Varianten – unendliche Möglichkeiten

Blue e+ Chiller

Kühlleistung 1,5, 2,5, 4, 5,5 und 7 kW

  • Hohe Einsatzgrenzen von - 5 °C bis + 50 °C
  • Bis zu 70 % Energieeinsparung durch drehzahlgeregelte Komponenten und Inverter-Technologie
  • Internationale Zulassung und weltweit einsetzbar durch Mehrspannungsfähigkeit
  • Längere Lebensdauer dank bauteilschonender Kühlung

Blue e+ Outdoor Chiller

Kühlleistung 3,5, 5 und 6 kW

  • Witterungsbeständig dank Aluminiumgehäuse mit UV-resistenter Lackierung
  • Bis - 20 °C einsetzbar
  • Integrierte Heizung zur Medienvortemperierung
  • Geschütztes Touch-Display

Blue e+ Hybrid IT Chiller

Kühlleistung 4,5 und 6 kW

  • Ideal für kleine IT-Anwendungen bis 30 kW
  • Bauteilschonende Hybrid-Kühlung: Bis zu 90 % Energieeinsparung mit integriertem Freikühler
  • Besonders effizient bei Außenaufstellung, wo ein hohes Delta T in den Wintermonaten erzielt werden kann
  • Schnelle Umrüstung von LCU DX Bestandsanlagen zur Einhaltung der F-Gase Verordnung

Vielfältige Einsatzmöglichkeiten moderner Chiller-Lösungen

Die Blue e+ Chiller bieten eine breite Palette an Anwendungsmöglichkeiten und zeigen ihre Stärken dort, wo präzise Kühlung entscheidend ist: in der industriellen Fertigung, unter rauen Outdoor-Bedingungen und in der energieeffizienten Klimatisierung kleiner Rechenzentren.

Digitale Vorteile für einen besseren CO₂-Footprint

Wer ganzheitlich digital denkt, schafft mehr Wert – Blue e+ Chiller sorgen über smarte Apps & Services für noch reibungslosere Prozesse.

Via NFC können Sie eine Verbindung zwischen Smartphone und Chiller herstellen, um Gerätedaten und Parameter übertragen zu können, oder scannen Sie den QR-Code, um alle relevanten Produktinformationen auf einen Blick zu haben:

  • Schnellere Parametrierung und Inbetriebnahme Ihrer Chiller
  • Servicemeldung erstellen und versenden
  • Merklisten aus Zubehör- und Ersatzteilen erstellen und versenden

Das IoT Interface ist zentraler Bestandteil zur intelligenten Vernetzung von Rittal Kühllösungen oder Sensoren zur Überwachung von Umgebungsbedingungen. Ausgestattet mit einer großen Vielfalt an Schnittstellen und Protokollen dient es der Datensammlung und -übertragung an übergeordnete IT-Systeme oder an Systeme zur lokalen Überwachung von Maschinenzuständen.

  • Effizienter durch optimale Integration von Kühlgeräten, Blue e+ Chillern und Sensoren in Industrie 4.0-Anwendungen
  • Schneller über durchgängige Kommunikation vom Sensor bis in die Cloud
  • Sicherer durch Anbindung an übergeordnete Monitoring- oder Energiemanagement-Systeme

Mehr erfahren
 

Chiller-Optionen

Mehr Flexibilität durch vorkonfigurierte Chiller-Optionen: Unsere Chiller-Baureihen eröffnen vielfältige Anwendungsmöglichkeiten. Egal wo Sie Ihren Chiller einsetzen möchten, haben wir die passende Option parat. Durch vorkonfigurierte Optionen verkürzen Sie die Lieferzeit und vereinfachen den Bestellvorgang.

Wir sind für Sie da

Sie haben Fragen? Gerne stehen wir Ihnen bei allen Fragen rund um das Thema Blue e+ Chiller zur Verfügung.

Weitere Links

Broschüre

Effiziente Flüssigkeitskühlung

Integrierte Prozesskühlung – das System für alle Branchen (PDF)

Rittal mit F-Gase-konformen Kältemitteln

EU F-Gase-Verordnung: Rittal setzt auf R-1234yf

Mit verschärften gesetzlichen Bestimmungen wie der EU F-Gase-Verordnung sollen industrielle Unternehmen einen wichtigen Beitrag für mehr Klimaschutz leisten. Das Ziel: den CO₂-Fußabdruck zu...