- Artikel-Nummer:
- SK 3361.140
- Material
- Stahlblech
- Lieferumfang
- Anschlussfertig verdrahtet
Bohrschablone
Befestigungsmaterial - Gesamtkühlleistung nach DIN EN 14511
- Kühlleistung L35 L35/50 Hz: 750 W
Kühlleistung L35 L35/60 Hz: 780 W
Kühlleistung L35 L50/50 Hz: 510 W
Kühlleistung L35 L50/60 Hz: 540 W - Bemessungsbetriebsspannung
- 400 V, 2~, 50 Hz/60 Hz
- 400 V AC
- Bemessungsstrom max.
- Bei 50 Hz: 1,2 A
Bei 60 Hz: 1,4 A - Anlaufstrom (max.)
- Bei 50 Hz: 3,1 A
Bei 60 Hz: 3,3 A - Luftleistung (freiblasend)
- Außenkreislauf: 480 m³/h
Innenkreislauf: 600 m³/h - Energy efficiency ratio (EER) 50/60 Hz L35 L35
- Kälteleistungszahl L35 L35 (EER) 50 Hz: 1,5
- Ausführung
- Wandanbau
- Abmessung
- Breite: 280 mm
Höhe: 550 mm
Tiefe: 280 mm - Schutzart IP nach EN 60 529
- Außenkreislauf IP 34
- Innenkreislauf IP 54
- Kältemittel/Kühlmedium
- Kältemittel: R134a
Menge: 0,28 kg - Temperaturregelung
- Basiscontroller (werkseitige Einstellung +35 °C)
- Betriebstemperaturbereich
- 20 °C...55 °C
- Einstellbereich
- 30 °C...55 °C
- Nennleistung Pel
- Nennleistung L35 L35/50 Hz: 480 W
Nennleistung L35 L35/60 Hz: 550 W
Nennleistung L35 L50/50 Hz: 530 W
Nennleistung L35 L50/60 Hz: 640 W - Vorsicherung
- Trafoschutzschalter: 6,3...10 A
- Verpackungseinheit
- 1 Stück
- Nettogewicht
- 20 kg
- Bruttogewicht
- 22 kg
- EAN
- 4028177433748
- ECLASS 8.0
- 27180704
- Produktbeschreibung
- SK RTT KÜHLGERÄT WAND 750W, 400V, 2~ , Basiscontr., Wandanbaukühlgerät Rittal TopTherm PLUS, mit RiNano-Beschichtung, Nutzkühlleistung nach DIN 3168 L35 L35 750/780 Watt
Wandanbaukühlgerät Rittal TopTherm PLUS
mit RiNano-Beschichtung
Nutzkühlleistung nach DIN 3168 L35 L35 750/780 Watt
Bemessungsbetriebsspannung 400 V, 2~, 50/60 Hz mit
externem Ringkerntrafo d=126 x 65 mm tief zur
Montage im Schrank
Nennleistung Pel nach DIN 3168 L35 L35 480/550 Watt
Abmessungen B x H x T [mm] 280 x 550 x 280
Kältemittel R 134 a
Temperaturbereich 20°C bis 55°C²) (Einstellbereich +30°C bis +55°C)
Temperaturregelung und Überwachung über Basiscontroller
mit potentialfreiem Störmeldeausgang und
Türendschalteranschluss
werkseitige Einstellung 35°C
Anschluß über steckbare Anschlußklemmleiste
Schutzart nach EN 60 529/09.2000
Aussenkreislauf IP 34/Innenkreislauf IP 54
Gewicht 22 kg
Farbe RAL 7035
²)Tu max. = 52°C/60 Hz
Nutzkühlleistung nach DIN 3168 L35 L35 750/780 Watt
Bemessungsbetriebsspannung 400 V, 2~, 50/60 Hz mit
externem Ringkerntrafo d=126 x 65 mm tief zur
Montage im Schrank
Nennleistung Pel nach DIN 3168 L35 L35 480/550 Watt
Abmessungen B x H x T [mm] 280 x 550 x 280
Kältemittel R 134 a
Temperaturbereich 20°C bis 55°C²) (Einstellbereich +30°C bis +55°C)
Temperaturregelung und Überwachung über Basiscontroller
mit potentialfreiem Störmeldeausgang und
Türendschalteranschluss
werkseitige Einstellung 35°C
Anschluß über steckbare Anschlußklemmleiste
Schutzart nach EN 60 529/09.2000
Aussenkreislauf IP 34/Innenkreislauf IP 54
Gewicht 22 kg
Farbe RAL 7035
²)Tu max. = 52°C/60 Hz