- Artikel-Nr.:
- SK 3318600
- Ausführung
- Kompakter und modularer Aufbau der kältetechnischen Komponenten
Mediumfördernde Pumpe
- Nutzen
- Genaue Temperierung durch mikroprozessorgeregelte Technik
- Sammelstörmeldung mit potenzialfreiem Kontakt
- International durch bifrequente Ausführung
- Farbe
- RAL 7035
- Lieferumfang
- Verflüssiger mit hydrophober RiNano-Beschichtung
Komplett anschlussfertige Einheit
Mehrsprachige Dokumentation, inkl. Funktionsschema und Schaltplänen
- Schutzart IP nach EN 60 529
- IP 44 (Elektrik)
- Gesamtkühlleistung Tw10 / Tu32
- Kühlleistung Tw10 Tu32/50 Hz: 0,8 kW
Kühlleistung Tw10 Tu32/60 Hz: 0,9 kW
- Gesamtkühlleistung Tw18 / Tu32
- Kühlleistung Tw18 Tu32/50 Hz: 1 kW
Kühlleistung Tw18 Tu32/60 Hz: 1,1 kW
- Luftleistung (freiblasend)
- Bei 50 Hz: 900 m³/h
Bei 60 Hz: 900 m³/h
- Bemessungsbetriebsspannung
- 230 V, 1~, 50 Hz/60 Hz
- Abmessung
- Breite: 600 mm
Höhe: 400 mm
Tiefe: 430 mm
- Temperaturregelung
- Microcontroller-Regelung (werkseitige Einstellung +20 °C)
- Betriebstemperaturbereich
- 10 °C...43 °C
- Betriebstemperaturbereich Kühlmedium
- 10 °C...30 °C
- Temperaturhysterese
- ± 2 K
- Kältemittel/Kühlmedium
- Kältemittel: R134a
Menge: 0,975 kg
Global Warming Potential (GWP): 1.430
CO₂ Äquivalent (CO₂e): 1,39 t
- Nennleistung Pel
- Bei 50 Hz: 0,69 kW
Bei 60 Hz: 1,07 kW
- Bemessungsstrom max.
- Bei 50 Hz: 5,1 A
Bei 60 Hz: 5,6 A
- Wasserkreislauf
- druckgeschlossen
- Wasseranschlüsse
- G ½" IG
- Anzahl Kältekreise
- 1
- Verpackungseinheit
- 1 Stück
- Nettogewicht
- 47 kg
- Bruttogewicht
- 48 kg
- Zolltarifnummer
- 84186900
- EAN
- 4028177351134
- ETIM 9
- EC002516
- ETIM 8
- EC002516
- ECLASS 8.0
- 27180713
- Produktbeschreibung
-
SK Chiller TopTherm, Stand alone, druckgeschlossen, 1/1,1 kW, 230 V, 1~, 50/60 Hz, BHT: 600 x 400 x 430 mm