- Artikel-Nr.:
- SK 3336460
- Ausführung
- Robuster Industriestandard
Potenzialfreier Kontakt für Sammelstörmeldung
- Nutzen
- Reduzierung der Kältemittelmenge durch Microchannel-Technologie
- Touch-Display für vereinfachte Benutzerführung
- Fernüberwachung (Monitoring) bereits im Grundgerät integriert
- Integrierte Sicherheitsfunktionen
- Vorkonfigurierte Optionen
- Farbe
- Gehäuse: RAL 7035
Sockel: RAL 7016
- Lieferumfang
- Chiller anschlussfertig verdrahtet
Mehrsprachige Dokumentation, inkl. Funktionsschema und Schaltplänen
- Schutzart IP nach EN 60 529
- IP 44 (Elektrik)
- Gesamtkühlleistung nach DIN EN 14511 Tw18 / Tu35
- Kühlleistung Tw18 Tu35/50 Hz: 30,8 kW
Kühlleistung Tw18 Tu35/60 Hz: 36,9 kW
- Luftleistung (freiblasend)
- Bei 50 Hz: 12.000 m³/h
Bei 60 Hz: 14.500 m³/h
- Bemessungsbetriebsspannung
- 400 V, 3~, 50 Hz
- 460 V, 3~, 60 Hz
- Abmessung
- Breite: 900 mm
Höhe: 1.733 mm
Tiefe: 1.800 mm
- Schalldruckpegel
- 78 dB(A)
- Betriebstemperaturbereich
- 10 °C...43 °C
- Betriebstemperaturbereich Kühlmedium
- 10 °C...25 °C
- Temperaturhysterese
- ± 2 K
- Kältemittel/Kühlmedium
- Kältemittel: R-513A
Menge: 8 kg
Global Warming Potential (GWP): 631
CO₂ Äquivalent (CO₂e): 5,05 t
- Pumpendruck
- Bei 50 Hz: 2,3 bar
Bei 60 Hz: 3,45 bar
- Volumenstrom (Kühlmedium)
- Bei 50 Hz: 90 l/min
Bei 60 Hz: 105 l/min
- Nennleistung Pel
- Bei 50 Hz: 17,27 kW
Bei 60 Hz: 20,66 kW
- Bemessungsstrom max.
- Bei 50 Hz: 29,14 A
Bei 60 Hz: 30,04 A
- Wasseranschlüsse
- R 1½" IG
- Anzahl Kältekreise
- 1
- Tank
- Material: Edelstahl AISI304 - 1.4301 (V2A)
Volumen: 185 l
- Betriebsgewicht
- 660 kg
- Verpackungseinheit
- 1 Stück
- Nettogewicht
- 406 kg
- Bruttogewicht
- 506 kg
- Zolltarifnummer
- 84186900
- EAN
- 4028177974531
- ETIM 9
- EC002516
- ETIM 8
- EC002516
- ECLASS 8.0
- 27180713
- Produktbeschreibung
-
SK Blue e Chiller 30,8/36,9 kW, 400 V, 3~, 50 Hz, 460 V, 3~, 60 Hz, BHT: 900 x 1.733 x 1.800 mm