Liquid Cooling Package LCP Rack Industrie

Artikel-Nr.: SK 3378200

Luft/Wasser-Wärmetauscher im TS 8 Anreih-System, Nutzkühlleistung 10 kW.

Artikel-Nr.:
SK 3378200
Ausführung
Wasserführende Teile Kupfer/Messing (Cu/CuZn)
Produktbeschreibung
Luft/Wasser-Wärmetauscher im TS 8 Anreih-System, passend für 600 oder 800 mm tiefe und 2000 mm hohe TS 8 Schränke. Luftauslass zu beiden Seiten mit je 5 kW oder einseitig mit 10 kW möglich. Flexible Wasseranschlussmöglichkeiten oben oder unten am Gerät.
Farbe
RAL 7035
Lieferumfang
Verdrahtung auf Klemmleiste
Fronttür
Gesamtkühlleistung
L 35 W 10 bei 2000 l/h: 9,5 kW
Bemessungsbetriebsspannung
230 V, 1~, 50 Hz/60 Hz
Nennleistung Pel
Bei 50 Hz: 350 W
Bei 60 Hz: 350 W
Bemessungsstrom max.
Bei 50 Hz: 2,65 A
Bei 60 Hz: 2,62 A
Zulässiger Betriebsdruck (p max.)
1: 6 bar
Anschlussart (elektrisch)
Anschlussklemme
Einschaltdauer
100 %
Kühlmedium
Wasser (Spezifikation siehe Internet)
Wasservorlauftemperatur
7 °C...30 °C
Wasseranschlüsse
G ¾" IG
Betriebstemperaturbereich
5 °C...70 °C
Hinweis
Anreihen durch seitliches Verschrauben möglich
Abmessung
Breite: 300 mm
Höhe: 2.000 mm
Tiefe: 600 mm
Schalldruckpegel
60 dB(A)
Vorsicherung
Sicherungsautomat/Schmelzsicherung: 4 A
Einstellbereich
20 °C...55 °C
Schutzart IP nach EN 60 529
IP 55
Verpackungseinheit
1 Stück
Nettogewicht
118 kg
Bruttogewicht
128 kg
Zolltarifnummer
84186900
EAN
4028177698116
ECLASS 8.0
27180712
Produktbeschreibung
SK Liquid Cooling Package, Luft/Wasser-Wärmetauscher im TS 8 Gehäuse, 9,5 kW, 230 V, 1~, 50/60 Hz, Wasserführende Teile: Kupfer/Messing, BHT: 300 x 2000 x 600 mm
Approbationen
UL + C-UL (listed)
Erklärungen
Konformitätserklärung
Dokumentationen
Anleitung
Sicherheitshinweis
Weiterführende Informationen
Datenblätter
Technik im Detail
Luft/Wasser-Wärmetauscher im TS 8 Anreih-System, passend für 600mm tiefe
und 2000mm hohe TS 8 Schränke. Luftauslass zu beiden Seiten mit je 5 kW
oder einseitig mit 10 kW möglich. Flexible Wasseranschlussmöglichkeiten
oben oder unten am Gerät.
Durchführung für Stromschienen und Kabel im oberen und unteren Bereich.

Gesamtkühlleistung L35 W10, 2000l/h: bis 10 kW
Bemessungsbetriebsspannung: 230 V, 50/60 Hz
Abmessungen [B x H x T]: 300 x 2000 x 600 mm
Wasserführende Teile: Cu/CuZn
Kühlmittel: Wasser (siehe Spezifikation)
Zulässiger Betriebsdruck p.max.: 1-6 bar
Temperaturbereich Umgebung: 5°C bis 70°C
Temperaturbereich Einstellbereich: 20°C bis 55°C
Temperaturbereich Wasservorlauf: 7°C bis 30°C
Regelung: Comfortcontroller
Anschlussart: Verdrahtung auf Klemmleiste
Schutzart nach IEC 60 529: IP55
Gewicht: 106 kg
Farbe: RAL 7035
Zertifizierungen: cULus Listed, EAC