Luft-Wasser-Wärmetauscher Wandanbau

Artikel-Nr.: SK 3364110

Leistungsklassen 375 - 5.000 W. Zum Einsatz in rauen Umgebungen. Komfortable Montagemöglichkeiten und flexible Wasseranschlussmöglichkeiten. Anbau oder Volleinbau möglich.

Artikel-Nr.:
SK 3364110
Ausführung
Wandanbau
Wasserführende Teile Kupfer/Messing (Cu/CuZn)
Produktbeschreibung
Zum Einsatz in rauen Umgebungen und Temperaturbereiche bis +70 °C. Komfortable Montagemöglichkeiten und flexible Wasseranschlussmöglichkeiten. Anbau oder Volleinbau möglich.
Farbe
RAL 7035
Lieferumfang
Anschlussfertig verdrahtet
Bohrschablone
Dicht- und Befestigungsmaterial
Gesamtkühlleistung
L 35 W 10 bei 400 l/h: 1 kW
Bemessungsbetriebsspannung
115 V, 1~, 50 Hz/60 Hz
110 V (DC)
Bemessungsstrom max.
Bei 50 Hz: 0,4 A
Bei 60 Hz: 0,38 A
Zulässiger Betriebsdruck (p max.)
1 ‐ 10 bar
Einschaltdauer
100 %
Kühlmedium
Wasser (Spezifikation siehe Internet)
Wasservorlauftemperatur
1 °C...30 °C
Wasseranschlüsse
½" Schlauchtülle
G ⅜" AG
Volumen Verrohrung
0,35 l
Temperaturregelung
Basiscontroller (werkseitige Einstellung +35 °C)
Betriebstemperaturbereich
1 °C...70 °C
Hinweis
Integriertes Rückschlagventil bei Ausführung mit e-Comfortcontroller
Abmessung
Breite: 280 mm
Höhe: 550 mm
Tiefe: 120 mm
Hinweis zur Artikel-Nr.
Lieferzeit auf Anfrage
Vorsicherung
Sicherungsautomat/Schmelzsicherung: 4 A
Einstellbereich
20 °C...55 °C
Schutzart IP nach EN 60 529
IP 55
Verpackungseinheit
1 Stück
Nettogewicht
17 kg
Bruttogewicht
18 kg
Zolltarifnummer
84158300
EAN
4028177495852
ETIM 9
EC002515
ETIM 8
EC002515
ECLASS 8.0
27180712
Approbationen
CSA
UR + C-UR (recognized)
Erklärungen
Konformitätserklärung
Dokumentationen
Sicherheitshinweis
Weiterführende Informationen
Datenblätter
Technik im Detail
Technisches Datenblatt
Technische Daten
Temperaturregelung:
Basiscontroller (werksseitige Einstellung + 35°C)
Abmessungen:
BxHxT 280x550x142 mm
Wasserführende Teile: CuAL
Nutzkühlleistung CuAL L35 10, 400 lh: 1000 W
Wasservorlauftemperatur: +1°C bis + 30°C
zulässiger Betriebsdruck p. max.: 1 - 10 bar
Einschaltdauer: 100 %
Anschlußart: steckbare Anschlußklemmleiste
Bemessungsbetriebsspannung Volt/Hz
115, 1~, 50/60
Bemessungsstrom max. A
1,2 A, 1,1 A
Vorsicherung T / A
4,0 A
Kühlmedium
Wasser (Spezifikation siehe Internet)
Temperaturbereich °C
+1°C bis + 70°C
Gewicht / kg
10,5 kg
Farbe
RAL 7035
Luftleistung freiblasend / m3/h
270/320 m³/h
Lieferumfang
Anschlußfertig verdrahtet, mit Anschlußstecker, inkl. Bohrschablone,
Dichtmatte und Befestigungsmaterial.