- Artikel-Nr.:
- SK 3364510
- Ausführung
- Wandanbau
Wasserführende Teile Kupfer/Messing (Cu/CuZn) - Produktbeschreibung
- Zum Einsatz in rauen Umgebungen und Temperaturbereiche bis +70 °C. Komfortable Montagemöglichkeiten und flexible Wasseranschlussmöglichkeiten. Anbau oder Volleinbau möglich.
- Farbe
- RAL 7035
- Lieferumfang
- Anschlussfertig verdrahtet
Bohrschablone
Dicht- und Befestigungsmaterial - Gesamtkühlleistung
- L 35 W 10 bei 400 l/h: 1 kW
- Bemessungsbetriebsspannung
- 115 V, 1~, 50 Hz/60 Hz
- 110 V (DC)
- Bemessungsstrom max.
- Bei 50 Hz: 0,4 A
Bei 60 Hz: 0,38 A - Zulässiger Betriebsdruck (p max.)
- 1 ‐ 10 bar
- Einschaltdauer
- 100 %
- Kühlmedium
- Wasser (Spezifikation siehe Internet)
- Wasservorlauftemperatur
- 1 °C...30 °C
- Wasseranschlüsse
- ½" Schlauchtülle
- G ⅜" AG
- Volumen Verrohrung
- 0,35 l
- Temperaturregelung
- e-Comfortcontroller (werkseitige Einstellung +35 °C)
- Betriebstemperaturbereich
- 1 °C...70 °C
- Hinweis
- Integriertes Rückschlagventil bei Ausführung mit e-Comfortcontroller
- Abmessung
- Breite: 280 mm
Höhe: 550 mm
Tiefe: 120 mm - Hinweis zur Artikel-Nr.
- Lieferzeit auf Anfrage
- Vorsicherung
- Sicherungsautomat/Schmelzsicherung: 4 A
- Einstellbereich
- 20 °C...55 °C
- Schutzart IP nach EN 60 529
- IP 55
- Verpackungseinheit
- 1 Stück
- Zolltarifnummer
- 84158300
- EAN
- 4028177495876
- ETIM 9
- EC002515
- ETIM 8
- EC002515
- ECLASS 8.0
- 27180712
Technische Daten
Temperaturregelung:
Comfortcontroller (werksseitige Einstellung + 35°C)
Abmessungen:
BxHxT 280x550x142 mm
Wasserführende Teile: CuAL
Nutzkühlleistung CuAL L35 10, 400 lh: 1000 W
Wasservorlauftemperatur: +1°C bis + 30°C
zulässiger Betriebsdruck p. max.: 1 - 10 bar
Einschaltdauer: 100 %
Anschlußart: steckbare Anschlußklemmleiste
Bemessungsbetriebsspannung Volt/Hz
115, 1~, 50/60
Bemessungsstrom max. A
1,2 A, 1,1 A
Vorsicherung T / A
4,0 A
Kühlmedium
Wasser (Spezifikation siehe Internet, Bedienungsanleitung Punkt 13)
Temperaturbereich °C
+1°C bis + 70°C
Gewicht / kg
10,5 kg
Farbe
RAL 7035
Luftleistung freiblasend / m3/h
270/320 m³/h
Lieferumfang
Anschlußfertig verdrahtet, mit Anschlußstecker, inkl. Bohrschablone,
Dichtmatte und Befestigungsmaterial.
Temperaturregelung:
Comfortcontroller (werksseitige Einstellung + 35°C)
Abmessungen:
BxHxT 280x550x142 mm
Wasserführende Teile: CuAL
Nutzkühlleistung CuAL L35 10, 400 lh: 1000 W
Wasservorlauftemperatur: +1°C bis + 30°C
zulässiger Betriebsdruck p. max.: 1 - 10 bar
Einschaltdauer: 100 %
Anschlußart: steckbare Anschlußklemmleiste
Bemessungsbetriebsspannung Volt/Hz
115, 1~, 50/60
Bemessungsstrom max. A
1,2 A, 1,1 A
Vorsicherung T / A
4,0 A
Kühlmedium
Wasser (Spezifikation siehe Internet, Bedienungsanleitung Punkt 13)
Temperaturbereich °C
+1°C bis + 70°C
Gewicht / kg
10,5 kg
Farbe
RAL 7035
Luftleistung freiblasend / m3/h
270/320 m³/h
Lieferumfang
Anschlußfertig verdrahtet, mit Anschlußstecker, inkl. Bohrschablone,
Dichtmatte und Befestigungsmaterial.