Liquid Cooling Package LCP Hybrid CW

Artikel-Nr.: SK 3311610

Großflächiger Hochleistungs-Luft/Wasser-Wärmetauscher – ausgebildet als Rücktür des Serverschrankes – sorgt dafür, dass die warme Abluft der Server wieder auf Server-Zuluft-Niveau abgekühlt wird.

Artikel-Nr.:
SK 3311610
Nutzen
Wird an der Rückseite des Server-Racks montiert und verhindert so, dass die thermische Last des Server-Racks von der raumlufttechnischen Anlage abgeführt werden muss
Ausgewogene Wärmeverteilung im Wärmetauscher durch die Heat Pipe. Somit hat der Wärmetauscher immer eine ausgewogene Wärmebelastung
Ein Türöffnungswinkel von 135° ermöglicht den rückwärtigen Zugang zum Serverschrank und erleichtert Montage und Konfiguration innerhalb eines Schrankes
Optimale Energieeffizienz, da keinerlei elektrische Leistungsaufnahme
Einsatzgebiete
Luft-Wasser-Wärmetauscher zum Nachrüsten von TS IT-Racks im laufenden Betrieb
Funktionsweise
Das eigenständige Gerät ersetzt die Rücktür
Die Abluft wird auf Raumtemperatur abgekühlt. Die vom Wasser aufgenommene Wärmeenergie wird zur externen Kaltwassererzeugung transportiert und dort wieder auf die notwendige Vorlauftemperatur abgekühlt.
Der Wärmetauscher nutzt den Luftstrom des IT-Equipments und benötigt keine zusätzlichen Lüfter zum Kühlen
Sehr niedrige Druckverluste wasser- und luftseitig, trotz sehr kompakter Bauweise
Wasseranschluss ausschließlich von unten
Farbe
RAL 7035
Ausführung
Rackkühlung
Hinweis
Die Luftleistung (erwärmte Abluft) der im Schrank verbauten aktiven 19"-Komponenten muss ausreichend groß sein, um den Druckverlust der perforierten Wärmetauscher-Rücktür zu überwinden
Die Gesamtkühlleistung bezieht sich auf 24 °C Austrittstemperatur
Abmessung
Breite: 600 mm
Höhe: 2.000 mm
Tiefe: 105 mm
Max. Kühlleistung
10 kW
Nutzbare Höhe
42 HE
Kühlmedium
Wasser (Spezifikation siehe Internet)
Nennvolumenstrom - Luftmenge
2 700 m³/h
Wasseranschlüsse
DN 25 (G 1" AG)
Zulässiger Betriebsdruck (p max.)
6 bar
Wasservorlauftemperatur
15 °C
Verpackungseinheit
1 Stück
Bruttogewicht
76 kg
EAN
4028177717008
ETIM 9
EC002515
ETIM 8
EC002515
ECLASS 8.0
27180712
Produktbeschreibung
SK LCP Hybrid CW, Luft-/Wasser-Hybrid-Wärmetauscher-Rücktür zur Raumkühlung, Montage rückwärtig am Rack, 135°-Scharnier, rechts, Integrierte Heat Pipe für gleichmäßige Wärmeverteilung., Technische Details:
Approbationen
UL + C-UL (listed)
Erklärungen
Konformitätserklärung
Dokumentationen
Anleitung
LCP hybrid CW

LCP hybrid CW (10 kW)
Art.-Nr. 3311.610
BxHxT: 600x2000x105 mm

Das Gerät entzieht die Wärmeenergie von, in einem IT- Rack installierten
IT Komponenten, und verhindert so die Abgabe von Wärme an den
Aufstellort. Hierbei wird die Temperatur der Raumluft auf dem
Temperaturniveau der Server Zuluft gehalten. Der integrierte
Luft-/Wasser Hybrid- Wärmetauscher mit Heatpipe gewährleistet eine
Kühlleistung bis 10kW. Heatpipes sorgen hier, bei nicht homogenem Ausbau
des Racks mit IT Komponenten, für eine gleichmäßige Wärmeverteilung über
den Wärmetauscher, das IT Rack ist mit im Zubehör erhältlichen
Luftleitblechen im rückwärtigen Bereich "trichterförmig" auszubauen, um
einen 100% Wärmefluss über die Heatpipe zur gleichmäßigen Auffächerung
der Abwärme und somit vollständige Nutzung der WT Oberfläche zu
gewährleisten. Die Montage des Geräts erfolgt rückwärtig am 600mm
Breiten IT- Rack und wird einseitig befestigt. Durch die externe
Rahmenkonstruktion wird kein Platz durch den Wärmetauscher im Rack
belegt - das Serverrack steht somit vollständig für das IT- Equipment
zur Verfügung. Aufgrund des Höchstleistungswärmetauschers und dessen
spezieller, hydrophil beschichteter, gewellter Lamellenstruktur wird der
Serverabluftstrom nicht beeinträchtigt. Die Zugänglichkeit des IT Racks
von der Rückseite ist gegeben. Das Gerät kann, wie eine einteilige,
belüftete Rücktür, vollständig vom Rack abgeschwenkt werden. Der
Öffnungsradius des Gerätes beträgt 130°, auch im Verbund mit mehreren
Geräten in einer Reihe. Die, im IT- Rack installierten IT- Komponenten,
führen mit ihren eigenen Lüftern den warmen Luftstrom über den
Luft-/Wasser Hybrid- Wärmetauscher. Die Wärme wird hier mit dem
Luft-/Wasser Hybrid- Wärmetauscher aus dem warmen Abluftstrom der IT
Komponenten abgeführt. Am Gerät ist für die Kühlung der IT- Komponenten
kein zusätzlicher Lüfter notwendig. Der Luft-/Wasser Hybrid- Wärmetausch
er stellt den IT- Komponenten einen sehr geringen Druckverlust entgegen.
Zur zusätzlichen Minimierung des luftseitigen Druckverlustes, sind
zusätzlich Luftleitbleche vorhanden, welche im 600mm breiten IT- Rack im
Dach- und Bodenbereich installiert sind. Durch die Luftleitbleche wird
die Montagefreiheit zur Verkabelung und zur Einbringung von IT-
Komponenten nicht behindert. Der Kaltwasser- Anschluss des LCP hybrid
befindet sich in der seitlichen Zarge der Tür. Der Anschlusspunkt für
Vor- und Rücklauf (DN 25, 1"IG) ist fest am Gerät montiert und dreht
sich beim Öffnen und Schließen nicht. Die Versorgung des Gerätes mit
Kaltwasser erfolgt optional über einen externen Anschluss- Schlauch
(nicht im Lieferumfang) DN 25/ PN 16, Länge 1m.

Technischen Daten Nennkühlleistung:
Sensible Kühlleistung: 10 kW (nur für sensible Kühlung)
Raumtemperatur (Server Zuluft): 24°C
Delta Temp. Luft: 12 K
Luftvolumenstrom: bis 2700 m3/h [Delta p ca. 12 Pa] (erzeugt von den IT-
Komponenten)
Vorlauftemperatur: 15°C
Medium: Wasser
Wasservolumenstrom: 30 l/min [Delta p 0,3 bar]
Druckverlust Wasser: 0,3 bar
Druckverlust Luft: ca. 12 Pa
Kältemittel Heatpipe: R 134 A