Liquid Cooling Package LCP Rack DX, LCP Rack DX/FC

Artikel-Nr.: SK 3313410

Rackbasierte Kühlung von ein bis zwei IT Racks. Kontinuierliche Anpassung der Kühlleistung durch Einsatz von leistungsgeregeltem Kompressor im LCP Rack DX (Verdampfer). Zum Betrieb des Gerätes ist ein externer Verflüssiger notwendig.

Artikel-Nr.:
SK 3313410
Ausführung
DX
Nutzen
Maximale Energieeffizienz durch EC-Lüftertechnik und IT-orientierte Regelung
Geringer luftseitiger Druckverlust und dadurch minimierte Leistungsaufnahme der Lüfter
Regelung der Serverzulufttemperatur
Durch drehzahlgeregelten Kompressor wird die Kühlleistung optimal an den tatsächlichen Bedarf angepasst
Serienmäßig redundante Temperaturfühler luftseitig integriert
Spezifische Wartung des LCP DX durch Trennung von Kühlung und Serverschränken
Einsatzgebiete
Ideal zur IT-Kühlung von kleinen und mittleren Lokationen
Ein oder zwei Racks separat kühlbar
Funktionsweise
Das LCP saugt die Luft seitlich an der Rückseite der Serverschränke ab, kühlt diese über Hochleistungs-Kompaktregister ab und bläst die abgekühlte Luft wieder seitlich in den vorderen Teil des Serverschranks
Aufgenommene Wärmeenergie wird am Standort des externen Verflüssigers an die Umgebung abgegeben, kein Aufheizen des Aufstellraums
Material
Stahlblech, lackiert
Farbe
RAL 7035
Optionen
Befeuchter
Entfeuchtung und Nacherhitzer
Kondensathebepumpe
Niedertemperatur-/Hochtemperaturverflüssiger (-40 °C/+53 °C)
Ausführung
Rackkühlung
Monitoring
Direkter Anschluss des Gerätes via SNMP über Ethernet
Integration in RiZone
Gesamtkühlleistung nach DIN EN 14511
Nutzkühlleistung L22 L35: 12 kW
Nutzkühlleistung L22 L45: 10 kW
Gesamtkühlleistung/Anzahl Lüftermodule
12 kW/4
Modulationsbereich
3 ‐ 12 kW
Luftleistung (freiblasend)
Bei 50 Hz: 4.800 m³/h
Abmessung
Breite: 300 mm
Höhe: 2.000 mm
Tiefe: 1.000 mm
Passend für Gehäusetyp
VX IT
Einbau in Schrankreihe
Bündig
Bemessungsbetriebsspannung
380 V - 480 V, 3~, 50 Hz/60 Hz
Bemessungsstrom max.
Bei 50 Hz: 7,5 A
Max. Kühlleistung
12 kW
Anschlussart (elektrisch)
Anschlussklemme
Einschaltdauer
100 %
EC-Lüfter
Ja
SNMP-Karte
Ja
Lüfter im Betrieb austauschbar
Ja
Temperaturregelung
Stufenlose Lüfterregelung
Invertergeregelter Verdichter
Vorsicherung
Sicherungsautomat/Schmelzsicherung: 20 A
Lagertemperaturbereich
-20 °C...50 °C
Betriebstemperaturbereich
5 °C...35 °C
Schalldruckpegel
Bei 50 Hz: 68 dB(A)
Schutzart IP nach EN 60 529
IP 20
Optionen
Befeuchter
Entfeuchtung und Nacherhitzer
Kondensathebepumpe
Niedertemperatur-/Hochtemperaturverflüssiger (-40 °C/+53 °C)
Verpackungseinheit
1 Stück
Nettogewicht
193 kg
Bruttogewicht
207 kg
Zolltarifnummer
84186900
EAN
4028177953833
ETIM 9
EC002515
ETIM 8
EC002515
ECLASS 8.0
27180712
Produktbeschreibung
LCP Rack DX, 12 kW, bündig, RAL 7035, BHT:300x2000x1000 mm, 380-480V/3~/50-60 Hz
Erklärungen
Konformitätserklärung
Dokumentationen
Anleitung
Datenblätter
Sicherheitsdatenblatt
LCP Rack DX, 3313.410 BHT (mm) 300x2000x1000 mm

IT-optimiertes Konzept zur idealen Unterstützung des
"Front-to-back"-Luftkreislaufs für Anlagen von 482,6 mm (19").

Als Direktverflüssiger bietet der integrierte
Luft-/Kältemittel-Wärmetauscher eine Kühlleistung von bis zu 12 kW,
Standardgehäusemaße, minimales Gewicht und umfassende
Überwachungsmöglichkeiten.
Der LCP Rack DX wird auf der Seite des Racks montiert, mit dem er dann
ein geschlossenes System bildet.
Die warme Server-Luft wird direkt am Ende des Racks abgesaugt und die
gekühlte Luft von der Seite über die gesamte Höhe des Gehäuses auf die
19" Anlage geblasen.
Der LCP Rack DX wird vorne und hinten bündig am Server-Rack befestigt.
Der LCP Rack DX kann zur Kühlung von einem oder zwei Server-Racks
verwendet werden.

In seiner leistungsstärksten Konfiguration ist das Gerät mit vier
EC-Lüftern ausgestattet und bietet eine maximale Effizienz bei minimalem
Energieverbrauch.
Die Durchflusseigenschaften des Wärmetauschers wurden für minimale
luftseitige Druckverluste optimiert. Dadurch konnte auch der
Energieverbrauch der Lüfter minimiert werden.

Ein integrierter Inverter mit entsprechendem Controller regelt die
Geschwindigkeit des installierten Verdichters.
So kann der Output auch im Teillastbetrieb stufenlos angepasst werden.
Die entsprechende Verringerung des Energieverbrauchs reduziert außerdem
die Betriebskosten.

Neben dem Verdichter umfasst der Kühlkreislauf des LCP Rack DX auch
einen Flüssigkeitssammler, einen Flüssigkeitsabscheider, ein
elektronisches Expansionsventil, einen optimierten Wärmetauscher, Hoch-
und Niederdrucksensoren, Schrader-Ventile, Filtertrockner, ein
Rückschlagventil, Hochdruckschalter und Absperrventile.
Der Kühlmittel- und Spannungsversorgungsanschluss der Einheit kann
sowohl von oben als auch von unten erfolgen.
Das System aus LCP Rack DX und externem Verflüssiger wird nach der
Installation vor Ort mit R410A-Kühlmittel befüllt.

Der LCP Rack DX und das Server-Rack bleiben getrennt. Dies vereinfacht
die Montage und Wartung und schließt unerwünschte Zugriffe auf das
Server-Rack bei der Wartung aus.
Das optimierte Layout vereinfacht die Wartung und Reparatur aller
relevanten Bauteile und verringert den jeweiligen Zeitaufwand. Die
Lüfter können jederzeit schnell und einfach ausgetauscht werden, ohne
den Betrieb des Systems zu unterbrechen (Hot-Swapping).
Um die Betriebsdauer der Lüfter zu verlängern, wurden sie in den
Kaltluftbereich integriert.

Die Einheit ist mit einer integrierten Kondensatsteuerung ausgestattet.
Das anfallende Kondensat wird in einem Kondensatsammler am Boden des
Geräts gesammelt und über einen Schlauch nach außen abgeführt.

Der integrierte Controller sorgt dafür, dass der LCP Rack DX
vollautomatisch arbeitet.
Sollwert ist die Lufteinlasstemperatur des Servers, die automatisch
konstant gehalten wird.
Die Kalt- und Warmlufttemperatur wird von drei Sensoren überwacht, die
für die erforderliche Redundanz sorgen.

Die Überwachung und das Alarm-Management für alle physikalischen
Parameter werden über SNMP und Ethernet realisiert.
Die SNMP-Karte ist standardmäßig in den Schaltkasten integriert und
bereits mit dem Mainboard verkabelt.

Ein Display mit entsprechenden Tasten für die Anzeige und Eingabe der
physikalischen Parameter ist in die Vorderseite der Einheit integriert.

Für den Betrieb des LCP Rack DX ist der externe Verflüssiger SK 3311.360
erforderlich.
Die Installation und Inbetriebnahme vor Ort, die Verlegung der
Kühlmittelleitungen sowie die Entleerung und Befüllung des Systems mit
Kühlmittel sind nicht im Lieferumfang enthalten und müssen von
entsprechend qualifizierten Fachleuten vorgenommen werden.

Technische Daten:
Nutzkühlleistung:,,
12 kW bei 35 °C Umgebungstemperatur am Montageort des Verflüssigers
10 kW bei 45 °C Umgebungstemperatur am Montageort des Verflüssigers
Anzahl installierter Lüfter: 4
Luftleistung: max. 4.800 m³/h
Einlasstemperatur, Sollwert: 22 °C
Anschluss, Flüssigkeitseinlass: 12 mm, Außengewinde
Anschluss, Gaseinlass: 12 mm, Außengewinde
Spannungsversorgung: 400 V, 3-phasig, N, PE, 50/ 60 Hz (Spannungsbereich
380-480 V)
Max. Anschlussleistung: 4.700 W
Kältemittel: R410A
Anschlusslänge, max.: = 45 m
Höhenunterschied (Verflüssiger höher/tiefer), max.: = 20/3 m
Abmessungen (BxHxT): 300x2000x1000 mm
Gewicht: 181 kg
Farbe: RAL 7035
Integrierte SNMP-Karte für den Netzwerkanschluss

Option auf Anfrage:
Befeuchtung
Entfeuchter + Heizung
Kondensatpumpe
Hochtemperaturverflüssiger (bis zu +53 °C)
Niedertemperaturverflüssiger + Winterausstattung (bis zu -40 °C)

Erforderliches Zubehör:
3311.360,,
Luftgekühlter Verflüssiger für 3313.410 (-20 °C bis +45 °C)