- Artikel-Nr.:
- SK 3312801
- Material
- Stahlblech
- Oberfläche
- Lackiert
- Farbe
- RAL 7035
- Montagehinweis
- Für die Montage ist das Befestigungsmaterial des vorhandenen geschlossenen Dachbleches zu verwenden
- Die elektrische Kondensatverdunstung SK 3355.720 kann aufgrund einer Kollision mit der 19 Zoll-Ebene nicht verwendet werden. Der Kondensatablauf muss über den mitgelieferten Schlauch erfolgen.
- Passend für Artikel-Nr.
- 3312.800
- Passend für
- Gehäusetyp: TS IT
Breite: = 800 mm
Tiefe: = 800 mm
- Verpackungseinheit
- 1 Stück
- ETIM 9
- EC000744
- ETIM 8
- EC000744
- ECLASS 8.0
- 27182405
- Produktbeschreibung
-
SK IT Dachblech für 3312800, Mit Montageausschnitt für Kühlgerät 3312.800, BT: 800x800 mm, RAL 7035