Leiteranschlussklemme

Artikel-Nr.: SV 3453500

Zum Anschluss von Rundleitern und lamellierten Kupferschienen.

Artikel-Nr.:
SV 3453500
Produktbeschreibung
Zum Anschluss von Rundleitern und lamellierten Kupferschienen.
Material
Stahlblech
Oberfläche
Verzinkt, passiviert
Klemmraum für lamellierte Kupferschienen (B x H)
16,5 x 15 mm
Hinweis
Bei Einsatz von fein- oder feinstdrähtigen Leitern sind Aderendhülsen zu verwenden
Anschluss von Rundleitern
35 ‐ 70 mm²
Für Schienenstärke
5 mm
Verpackungseinheit
15 Stück
Nettogewicht
1,515 kg
Bruttogewicht
1,62 kg
PCF/VE (Cradle-to-Gate)
6,4 kg CO2 eq (Cat B)
Hinweis zur PCF-Klasse
Kategorie B: PCF-Wert (Cradle-to-Gate) auf Basis des Produktgewichts näherungsweise berechnet und selbst deklariert
Zolltarifnummer
85369010
EAN
4028177042704
ETIM 9
EC000001
ETIM 8
EC000001
ECLASS 8.0
27141146
Produktbeschreibung
SV Leiteranschlussklemme, 35-70 mm², Klemmraum BH: 16,5x15 mm, für Schienenstärke 5 mm
Approbationen
UR + C-UR (recognized)
Erklärungen
Konformitätserklärung
Konformitätserklärung UK
Dokumentationen
Sicherheitshinweis
Datenblätter
Technik im Detail
SV Leiteranschlussklemmen

Leiteranschlussklemme für Schienenstärke 5 mm
Technische Daten
Breite: 24,5 mm
Höhe min.:39 mm
Höhe max.:57 mm
Anschlussart
Rundleiter: 35 - 70 qmm
Klemmraum lam. Kupferschiene:16,5 x 15mm
System
Rittal RiLine60