NH-Sicherungslasttrenner mit elektronischer Sicherungsüberwachung (ESÜ)

Artikel-Nr.: SV 9343130

Artikel-Nr.:
SV 9343130
Ausführung
Für 60 mm Sammelschienensysteme
Material
Polyamid
Brandverhalten gemäß UL 94
Kontaktbahnen: Elektrolytkupfer, versilbert
Farbe
Chassis: RAL 7035
Deckel: RAL 7035/7001
Klemmraum für lamellierte Kupferschienen
Klemmraum-Breite: 32 mm
Klemmraum-Höhe: 10 mm
Für Schienensysteme mit Mittenabstand
60 mm
Leitungsabgang
oben/unten
Anschlussart (elektrisch)
Schraube M10
Bemessungsbetriebsstrom max.
250 A
Bemessungsbetriebsspannung
400 V - 690 V, 3~
Für NH-Größe
1
Prüfgrundlage
IEC/DIN EN 60 947-3
DIN EN 60 269-2 (Sicherungseinsätze)
Abmessung
Breite: 184 mm
Höhe: 298 mm
Anschluss von Rundleitern
10 ‐ 150 mm²
Passend für Sammelschienen
Höhe: 5, 10 mm
Polzahl
3-polig
mit elektronischer Sicherungsüberwachung (ESÜ)
Ja
Querschnitt Rundleiter
10 ‐ 150 mm²
Verpackungseinheit
1 Stück
Nettogewicht
2,498 kg
Bruttogewicht
2,505 kg
Kupferanteil (kg/Stück)
0,44
Zolltarifnummer
85369095
EAN
4028177540354
ETIM 9
EC000249
ECLASS 8.0
27371401
Produktbeschreibung
SV NH-Sicherungslasttrenner, Gr. 1, 250 A, 400-690 V, 3-polig, Schraube M10, mit elektronischer Sicherungsüberwachung
Approbationen
CQC-CCC
Erklärungen
Konformitätserklärung
Konformitätserklärung UK
Dokumentationen
Anleitung
Sicherheitshinweis
Datenblätter
Technik im Detail
Technisches Datenblatt
NH Reiter-Sicherungs-Lasttrenner Gr. 1

NH Reiter-Sicherungs-Lasttrenner Gr. 1
bis 250A, 3polig, für Abgang oben / unten,
mit elektronischer Sicherungsüberwachung ( ESÜ ) ( 1 )
für Sammelschienenstärke 5 / 10 mm sowie PLS 800 / 1600.
Anschlussart
Schraube M10 , Rundleiter bis 150 qmm
Klemmraum für lam. Kupferschiene bis 32 x 10mm
Normen
Schaltgerät: DIN EN 60947-3,
Sicherungseinsätze: nach IEC 60269-2-1, DIN VDE 0636-201
Elektrische Werte
Bemessungsbetriebsstrom:250A
Bemessungsbetriebsspannung Ue:AC 690 V
Bemessungsisolationsspannung Ui:1000V
Bemessungsstoßspannungsfestigkeit Uimp:8 kV
Bemessungsfrequenz:,,50 / 60 Hz
Bedingter Bemessungskurzschlussstrom: 690V AC - 80 kA
bei Schutz durch Sicherung:500V AC - 80 kA
System:
Rittal RiLine NH