Gang-Schottung

Artikel-Nr.: SK 3311280

Tür- und Deckenelemente trennen die warme und kalte Luft im Rechenzentrum. Das steigert die Effizienz der Klimatechnik. Es kann als Warm- oder Kaltgang-Schottung eingesetzt werden.

Artikel-Nr.:
SK 3311280
Ausführung
Deckenelement Anfang/Ende
Produktbeschreibung
Schlankes Türelement mit Sichtfenster und Schiebetür. Stabile Deckenelemente in Metallverbund mit hoher Lichtdurchlässigkeit. Bei Bedarf auch Sicherheitsglas einsetzbar. Die Gangbreite beträgt 1200 mm.
Nutzen
Steigerung der Energieeffizienz und der Leistungsfähigkeit der Klimatisierung
Leichte Montage und Nachrüstbarkeit, da voll kompatibel zum VX IT Schranksystem
Günstige Performancesteigerung Ihrer vorhandenen Anlage, verlängert Ihren Investitionszyklus bis zur Ersatzbeschaffung
Einsatzgebiete
Je nach Anwendungsfall kann die Gang-Schottung mit Umluft-Klimasystemen oder LCP Inline als Warm- oder Kaltgang-Schottung verwendet werden
Funktionsweise
Die Gang-Schottung ist eine Kombination aus Tür- und Deckenelementen, die eine konsequente Trennung der warmen und kalten Luft im Rechenzentrum ermöglicht. Diese Trennung ist elementar, um Energie zu sparen und die Effizienz der vorhandenen Klimatechnik zu erhöhen
Material
Stahlblech, lackiert
Deckenelemente: Polycarbonat
Farbe
RAL 7035
Abmessung
Breite: 800 mm
Tiefe: 1.200 mm
Hinweis
Das Compartment Rack VX IT (Best.-Nr. 531x.175, 531x.185) ist nicht kompatibel mit diesem Produkt. Kontaktieren Sie uns für alternative Lösungen.
Verpackungseinheit
1 Stück
Nettogewicht
13 kg
Bruttogewicht
26 kg
Zolltarifnummer
73269098
EAN
4028177716995
ETIM 9
EC002525
ETIM 8
EC002525
ECLASS 8.0
27182102
Produktbeschreibung
SK Gang-Schottung, Deckenelement, Anfang/Ende, BxT: 800x1200 mm
Dokumentationen
Anleitung
Datenblätter
Technisches Systemhandbuch
Gangabdeckung Anfang/Ende

3311.280: Gangabdeckung Anfang/Ende, 800x1200mm
Lieferumfang:
2x Dachwinkel, 2x Erhöhungselemente sowie durchsichtige
Polycarbonatplatte (t = 6 mm) incl. notwendigem Befestigungszubehör für
Gangbreiten 1200mm.
Aufgrund der Türbefestigung am Anfang/Ende der Schrankreihen sind die
Erhöhungselemente in diesem Bereich ausgeklinkt.

Funktion:
Die Blechteile der Gangabdeckung Anfang/Ende werden auf zwei, sich
gegenüberstehenden, 800mm breiten Rittal TS 8 Racks, verschraubt.
Dadurch erhöht sich die freie Durchgangshöhe um 30mm.
Anschließend wird die durchsichtige Polycarbonatplatte aufgelegt.
Nicht als Gangabdeckung für Racks in der Mitte der Schrankreihen
geeignet.
Hierzu 3311.170/180/190/200/210 verwenden.
Material:
Blechteile Stahlblech pulverbeschichtet, Struktur, RAL 7035
Polycarbonat Sichtscheibe, Brandschutzklassifizierung nach
DIN 4102 B1

Hinweis:
Das Compartment Rack VX IT (Bestell-Nr. 531x.175, 531x.185) ist nicht
kompatibel mit diesem Produkt. Kontaktieren Sie uns für alternative
Lösungen.