Klima-Modulkonzept Profiltür TS 8 zum Einbau von Kühlmodulen

Artikel-Nr.: SK 3300050

Profiltüren aus Stahlblech zum Einbau von Klimamodulen der Typen SK 3307.7XX bis 3310.7XX.

Artikel-Nr.:
SK 3300050
Produktbeschreibung
Profiltüren aus Stahlblech zum Einbau von Klimamodulen der Typen SK 3307.7XX bis 3310.7XX.
Material
Stahlblech
Farbe
RAL 7035
Lieferumfang
Profiltür ohne vormontiertes Kühlmodul
TS 8 Scharniere, Türöffnungswinkel ca. 110°
Hinweis
Nachfolgende Information gilt für 1200 mm breite TS 8 Schränke
Bei Geräteposition „rechts“ besteht 1 VE aus einer Profilanschlagtür zum Einbau in die rechte Schaltschrankhälfte plus einer speziellen Schlosstür für die linke Schaltschrankhälfte.
Bei Geräteposition „links“ besteht 1 VE aus einer Profilanschlagtür zum Einbau in die linke Schaltschrankhälfte. Die vorhandene rechte Schlosstür kann verwendet werden.
Hinweis zur Artikel-Nr.
Türanschlag rechts
Passend für
Gehäusetyp: TS 8: = 600 mm: = 2.000 mm
Verpackungseinheit
1 Stück
Nettogewicht
23,5 kg
Bruttogewicht
27 kg
Zolltarifnummer
94039910
EAN
4028177560086
ECLASS 8.0
27180702
Produktbeschreibung
SK Klima-Modulkonzept, Profiltür, für TS8 BH: 600 x 2000 mm
Datenblätter
Technik im Detail