- Artikel-Nummer:
- SV 9670.025
- Material
- Stahlblech
- Oberfläche
- Schrankgerüst: tauchgrundiert
Tür(en), Dach, Rückwand: tauchgrundiert, außen pulverbeschichtet, Strukturlack
Bodenbleche: verzinkt
- Farbe
- RAL 7035
- Lieferumfang
- Schrankgerüst mit rechts scharnierter Tür, links offen
Dach
Rückwand
Bodenbleche, dreigeteilt
Verschluss: 3 mm Doppelbart
4 Transportösen
Aufnahmegerüst für Schaltleisten mit Sicherungen (Fabrikat ABB SlimLine/Jean Müller SASIL)
- Prüfgrundlage
- IEC 61 439-1/-2
- IEC 61 641
- Schutzart IP nach IEC 60 529
- Bis IP 3X (abhängig von der Beplankung)
- Abmessung
- Breite: 1.000 mm
Höhe: 2.200 mm
Tiefe: 600 mm
- Verpackungseinheit
- 1 Stück
- Nettogewicht
- 133,5 kg
- Bruttogewicht
- 144,2 kg
- EAN
- 4028177814554
- ETIM 9
- EC002525
- ECLASS 8.0
- 27180101
- Produktbeschreibung
-
SV Schaltleistenschrank, BHT: 1000x2200x600 mm, Stahlblech