Aufsteller für Blende, oben scharniert

Artikel-Nr.: TS 8801260

Mit 5 Rasterstellungen bis zum max. Öffnungswinkel von ca. 85°.

Artikel-Nr.:
TS 8801260
Produktbeschreibung
5 Rasterstellungen bis zum max. Öffnungswinkel von ca. 85°.
Material
Stahlblech
Oberfläche
Verzinkt
Verpackungseinheit
2 Stück
Nettogewicht
0,352 kg
Bruttogewicht
0,403 kg
PCF/VE (Cradle-to-Gate)
1,6 kg CO2 eq (Cat B)
Hinweis zur PCF-Klasse
Kategorie B: PCF-Wert (Cradle-to-Gate) auf Basis des Produktgewichts näherungsweise berechnet und selbst deklariert
Zolltarifnummer
83024200
EAN
4028177319165
ETIM 9
EC002626
ECLASS 8.0
27189261
Produktbeschreibung
TS Aufsteller für Blende, oben scharniert
Dokumentationen
Anleitung