Als oberer Abschluss bei Verwendung von Teiltüren.
- Artikel-Nr.:
- SV 9682314
- Ausführung
- geschlossen
- Produktbeschreibung
- Als oberer Abschluss der modularen Frontgestaltung bei Verwendung von Teiltüren. Die Frontblenden können von außen durch Lösen der Schrauben abgenommen werden. Der zur Montage erforderliche Trennsteg ist im Lieferumfang der angebrachten Teiltüren enthalten.
- Material
- Stahlblech, 1,5 mm
- Oberfläche
- Strukturlack
- Farbe
- RAL 7035
- Lieferumfang
- Inkl. Befestigungsmaterial
- Abmessung
- Höhe: 100 mm
- Passend für
- Breite: = 400 mm
- Verpackungseinheit
- 1 Stück
- Nettogewicht
- 1 kg
- Bruttogewicht
- 1,02 kg
- PCF/VE (Cradle-to-Gate)
- 3,8 kg CO2 eq (Cat B)
- Hinweis zur PCF-Klasse
- Kategorie B: PCF-Wert (Cradle-to-Gate) auf Basis des Produktgewichts näherungsweise berechnet und selbst deklariert
- Zolltarifnummer
- 83024200
- EAN
- 4028177929630
- ETIM 9
- EC000456
- ECLASS 8.0
- 27142423
- Produktbeschreibung
- SV Frontblende für VX, oben, IP 54, Breite x Höhe: 400x100 mm
- Dokumentationen
- Anleitung