Frontblende, oben, geschlossen für VX

Artikel-Nummer: SV 9682.318

Als oberer Abschluss bei Verwendung von Teiltüren.

Artikel-Nummer:
SV 9682.318
Ausführung
geschlossen
Produktbeschreibung
Als oberer Abschluss der modularen Frontgestaltung bei Verwendung von Teiltüren. Die Frontblenden können von außen durch Lösen der Schrauben abgenommen werden. Der zur Montage erforderliche Trennsteg ist im Lieferumfang der angebrachten Teiltüren enthalten.
Material
Stahlblech, 1,5 mm
Oberfläche
Strukturlack
Farbe
RAL 7035
Lieferumfang
Inkl. Befestigungsmaterial
Abmessung
Höhe: 100 mm
Passend für
Breite: = 800 mm
Verpackungseinheit
1 Stück
Nettogewicht
1,36 kg
Bruttogewicht
1,86 kg
PCF/VE (Cradle-to-Gate)
7,1 kg CO2 eq (Cat B)
Hinweis zur PCF-Klasse
Kategorie B: PCF-Wert (Cradle-to-Gate) auf Basis des Produktgewichts näherungsweise berechnet und selbst deklariert
Zolltarifnummer
94039910
EAN
4028177929654
ETIM 9
EC000456
ECLASS 8.0
27142423
Produktbeschreibung
SV Frontblende für VX, oben, IP 54, Breite x Höhe: 800x100 mm
Approbationen
UL + C-UL (listed)
UL + C-UL - FTTA
Erklärungen
Konformitätserklärung
Konformitätserklärung UK
Dokumentationen
Anleitung