Systembefestigung für Maxi-PLS

Artikel-Nr.: SV 9650098

Zum Einbau der Sammelschienenhalter.

Artikel-Nr.:
SV 9650098
Ausführung
für Einbau im rückwärtigem Bereich oben/unten
Einsatzgebiete
Zum Einbau der Sammelschienenhalter
Material
Edelstahl
Polzahl
150 mm
Passend für Sammelschienen
Maxi-PLS 3200
Passend für
Gehäusetyp: TS 8
Verpackungseinheit
2 Stück
Nettogewicht
4,216 kg
Bruttogewicht
4,415 kg
Zolltarifnummer
83024900
EAN
4028177576810
ETIM 9
EC002525
ECLASS 8.0
27400613
Produktbeschreibung
SV Systembefestigung, für Sammelschienenhalter, SV 9659000/160 (Maxi-PLS 3200), 150 mm Mittenabstand, für TS Rückbereich (oben/unten)
Approbationen
UL + C-UL (listed)
Datenblätter
Allgemeine technische Informationen