- Artikel-Nr.:
- SV 9674184
- Ausführung
- für Einbau im Dach-/Bodenbereich/direkt über/unter Koppelschalter
- Einsatzgebiete
- Zum Einbau der Sammelschienenhalter
- Material
- Edelstahl
- Polzahl
- 3-polig4-polig
165 mm
- Passend für Sammelschienensystem
- Flat-PLS 100
- Passend für
- Gehäusetyp: TS 8
Tiefe: = 800 mm
- Verpackungseinheit
- 2 Stück
- Nettogewicht
- 3,12 kg
- Bruttogewicht
- 3,32 kg
- Zolltarifnummer
- 83024900
- EAN
- 4028177606456
- ETIM 9
- EC002525
- ECLASS 8.0
- 27400613
- Produktbeschreibung
-
SV Systembefestigung, für Sammelschienenhalter, SV 9676004/021 (Flat-PLS 100), 165 mm Mittenabstand, für TS Dach-/Bodenbereich (T: 800 mm)