Für variablen und individuellen Innenausbau des Schrankgerüsts auf der inneren Montageebene und zum Einbau in Kompakt-Schaltschränke.
- Artikel-Nr.:
- VX 8617160
- Produktbeschreibung
- Für variablen und individuellen Innenausbau des Schrankgerüsts auf der inneren Montageebene und zum Einbau in Kompakt-Schaltschränke.
- Nutzen
- Einfach in die Systemlochung einhängen und verschrauben
- Systemlochung an allen vier Seiten
- Oben und unten mit Lochung für Käfigmutter zur Befestigung eigener Komponenten über metrische Schrauben
- Material
- Stahlblech
- Oberfläche
- Verzinkt
- Lieferumfang
- Inkl. Befestigungsmaterial
- Einbaumöglichkeiten VX
- In Schrankbreite/-höhe/-tiefe 1200 mm, auf der inneren Montageebene
- Einbaumöglichkeiten VX SE
- In Schrankbreite 1200 mm, auf der inneren Montageebene, in Verbindung mit der Adapterschiene für VX Kompatibilität und im Boden
- Einbaumöglichkeiten AX
- In Gehäusebreite/-höhe 1200 mm, in Verbindung mit der Schiene für Innenausbau AX und Bodenausbauschiene für AX
- Einbaumöglichkeiten AX Edelstahl
- In Gehäusehöhe/-breite 1200 mm, in Verbindung mit der Bodenausbauschiene
- Einbaumöglichkeiten VX Sockel
- In Sockelbreite/-tiefe 1200 mm an den Sockel-Blenden, in Verbindung mit Sockel-Ausbauwinkel
- Passend für
- Gehäusetyp: VX
VX IT
VX SE
AX
Passend für Breite oder Höhe oder Tiefe: 1.200 mm - Passend für
- Sockel-System VX
- Verpackungseinheit
- 4 Stück
- Nettogewicht
- 4,8 kg
- Bruttogewicht
- 5,12 kg
- Zolltarifnummer
- 73269098
- EAN
- 4028177829169
- ETIM 9
- EC002620
- ECLASS 8.0
- 27189234
- Produktbeschreibung
- VX System-Chassis 23 x 64 mm, für innere Montageebene, für B/H/T: 1200 mm