Für den Einbau von Reihenklemmen, Schaltgeräten etc. Mit Tragschienen 35/15 mm. Abdeckung plombierbar.
- Artikel-Nr.:
- SV 9666200
- Produktbeschreibung
- Für den Einbau von Reihenklemmen, Schaltgeräten etc. Mit Tragschienen 35 x 15 mm. Im 25 mm-Maßraster verschiebbar. Abdeckung plombierbar.
- Material
- Abdeckung: Polystyrol
Tragschiene: Stahlblech, verzinkt - Farbe
- RAL 7035
- Lieferumfang
- Inkl. Befestigungsmaterial
- Abmessung
- Breite: 500 mm
Höhe: 150 mm - Baugröße
- Breiteneinheiten (BE) à 250 mm: 2
Höheneinheiten (HE) à 150 mm: 1 - Anzahl Tragschienen 35/15
- 1
- Verpackungseinheit
- 1 Stück
- Nettogewicht
- 1,13 kg
- Bruttogewicht
- 1,14 kg
- Zolltarifnummer
- 85369001
- EAN
- 4028177676169
- ETIM 9
- EC000264
- ECLASS 8.0
- 27142411
- Produktbeschreibung
- SV Gerätetragschienen-Modul (ISV), 2 BE (500 mm), 1 HE (150 mm), 1 Tragschiene
- Dokumentationen
- Anleitung