NH-Sicherungslasttrenner-Modul

Artikel-Nummer: SV 9666.380

Geeignet zur Aufnahme der NH-Sicherungslasttrenner für Montageplattenaufbau, Abdeckung plombierbar.

Artikel-Nummer:
SV 9666.380
Produktbeschreibung
Geeignet zur Aufnahme der NH-Sicherungslasttrenner für Montageplattenaufbau. Abdeckung plombierbar.
Material
Abdeckung: Polystyrol
Traverse: Stahlblech
Farbe
RAL 7035
Lieferumfang
Inkl. Befestigungsmaterial
Montagehinweis
Bei Einsatz der NH-Sicherungslasttrenner 2 x Gr. 2 (9344.210/.230/.250) oder 1 x Gr. 3 (9344.310/.330/.350) ist die Trennertraverse 9666.420 und das Berührungsschutz-Modul 9666.060 als Moduleinheit zu verwenden
Abmessung
Breite: 250 mm
Höhe: 300 mm
Baugröße
Breiteneinheiten (BE) à 250 mm: 1
Höheneinheiten (HE) à 150 mm: 2
Passend für Best.-Nr.
9344.000
9344.010
9344.020
9344.030
9344.040
9344.050
Für Baugröße
2 x Gr. 00
Verpackungseinheit
1 Stück
Nettogewicht
0,74 kg
Bruttogewicht
0,852 kg
Zolltarifnummer
85369095
EAN
4028177676343
ETIM 9
EC002525
ECLASS 8.0
27400608
Produktbeschreibung
SV NH-Sicherungslasttrenner-Modul (ISV), 1 BE (250 mm), 2 HE (300 mm), für 2 x Gr. 00
Erklärungen
Konformitätserklärung
Konformitätserklärung UK
Dokumentationen
Anleitung
Datenblätter
Allgemeine technische Informationen