Zum Verschließen von nicht benötigten Ausschnitten.
- Artikel-Nr.:
- SV 9666660
- Produktbeschreibung
- Zum Verschließen von nicht benötigten Ausschnitten. Breite: 16 - 34 mm variabel.
- Material
- Polypropylen
- Farbe
- RAL 7035
- Abmessung
- Breite: 34 mm
- Passend für Artikel-Nr.
- 9666.520
- 9666.530
- 9666.533
- Verpackungseinheit
- 10 Stück
- Nettogewicht
- 0,29 kg
- Bruttogewicht
- 0,304 kg
- Zolltarifnummer
- 39269097
- EAN
- 4028177676541
- ETIM 9
- EC001892
- ECLASS 8.0
- 27400613
- Produktbeschreibung
- SV Blindabdeckung (ISV), B: 16-34 mm variabel
- Dokumentationen
- Anleitung