- Artikel-Nr.:
- SV 9666.707
- Produktbeschreibung
- Für die vertikale Unterteilung des Tragrahmens im Schrank.
- Material
- Stahlblech
- Oberfläche
- Verzinkt
- Abmessung
- Höhe: 1.050 mm
- Baugröße
- Höheneinheiten (HE) à 150 mm: 7
- Verpackungseinheit
- 2 Stück
- Nettogewicht
- 2,45 kg
- Bruttogewicht
- 2,46 kg
- PCF/VE (Cradle-to-Gate)
- 9,4 kg CO2 eq (Cat B)
- Hinweis zur PCF-Klasse
- Kategorie B: PCF-Wert (Cradle-to-Gate) auf Basis des Produktgewichts näherungsweise berechnet und selbst deklariert
- Zolltarifnummer
- 73269098
- EAN
- 4028177691537
- ETIM 9
- EC002270
- ECLASS 8.0
- 27400613
- Produktbeschreibung
-
SV Montageprofil (ISV), 7 HE (1050 mm), für TS, SE