Für die vertikale Unterteilung des Tragrahmens im VX/TS/SE Schrank.
- Artikel-Nr.:
- SV 9666711
- Produktbeschreibung
- Für die vertikale Unterteilung des Tragrahmens im Schrank.
- Material
- Stahlblech
- Oberfläche
- Verzinkt
- Abmessung
- Höhe: 1.650 mm
- Baugröße
- Höheneinheiten (HE) à 150 mm: 11
- Verpackungseinheit
- 2 Stück
- Nettogewicht
- 3,654 kg
- Bruttogewicht
- 4,06 kg
- PCF/VE (Cradle-to-Gate)
- 15,5 kg CO2 eq (Cat B)
- Hinweis zur PCF-Klasse
- Kategorie B: PCF-Wert (Cradle-to-Gate) auf Basis des Produktgewichts näherungsweise berechnet und selbst deklariert
- Zolltarifnummer
- 73269098
- EAN
- 4028177691544
- ETIM 9
- EC002270
- ECLASS 8.0
- 27400613
- Produktbeschreibung
- SV Montageprofil (ISV), 11 HE (1650 mm), für TS, SE
- Dokumentationen
- Anleitung