Sammelschienen-Modul N/PE

Artikel-Nr.: SV 9666603

Zur Befestigung von Sammelschienen für N und PE. Abdeckung plombierbar.

Artikel-Nr.:
SV 9666603
Produktbeschreibung
Zur Befestigung von Sammelschienen 12 x 5/10, 20 x 5/10 und 30 x 5/10 mm für N und PE. Abdeckung plombierbar.
Material
Abdeckung: Polystyrol
Halter: glasfaserverstärkter Kunststoff
Tragschiene: Stahlblech, verzinkt
Farbe
RAL 7035
Abmessung
Breite: 750 mm
Höhe: 300 mm
Baugröße
Breiteneinheiten (BE) à 250 mm: 3
Höheneinheiten (HE) à 150 mm: 2
Passend für Sammelschienen
12 x 5/10 mm
20 x 5/10 mm
30 x 5/10 mm
Verpackungseinheit
1 Stück
Nettogewicht
2,78 kg
Bruttogewicht
2,88 kg
Zolltarifnummer
74071000
EAN
4028177676503
ETIM 9
EC001896
ECLASS 8.0
27400610
Produktbeschreibung
SV Sammelschienen-Modul N/PE (ISV), 3 BE (750 mm), 2 HE (300 mm)
Erklärungen
Konformitätserklärung
Konformitätserklärung UK
Dokumentationen
Sicherheitshinweis
Weitere Anleitungen