Für den Aufbau von Reitersicherungselementen und NH-Sicherungslasttrennern.
- Artikel-Nr.:
- SV 9666520
- Produktbeschreibung
- Für den Aufbau von Reitersicherungselementen E18, E27, E33 und D-Switch sowie NH-Sicherungslasttrenner Gr. 000 und Gr. 00 (3-polig, 60 mm Schienenmittenabstand).
- Material
- Abdeckung: Polystyrol
Halter: glasfaserverstärkter Kunststoff - Farbe
- RAL 7035
- Lieferumfang
- Inkl. Befestigungsmaterial
- Abmessung
- Breite: 250 mm
Höhe: 300 mm - Baugröße
- Breiteneinheiten (BE) à 250 mm: 1
Höheneinheiten (HE) à 150 mm: 2 - Passend für Artikel-Nr.
- 3418.010
- 3427.010
- 3433.010
- 3431.020
- 3431.030
- 3431.035
- 9340.950
- 9343.000
- 9343.020
- 9343.040
- Passend für Sammelschienen
- 12 x 5/10 mm
- 20 x 5/10 mm
- 30 x 5/10 mm
- Verpackungseinheit
- 1 Stück
- Nettogewicht
- 0,73 kg
- Bruttogewicht
- 0,76 kg
- Zolltarifnummer
- 85369095
- EAN
- 4028177676404
- ETIM 9
- EC001896
- ECLASS 8.0
- 27400610
- Produktbeschreibung
- SV Sammelschienen-Modul (ISV), 1 BE (250 mm), 2 HE (300 mm)
- Dokumentationen
- Anleitung
- Sicherheitshinweis