Funktionsraum-Seitenwandmodul für innere Unterteilung

Artikel-Nr.: SV 9673085

Seitliche Trennwand für Funktionsräume, zum Einhängen in das TS Raster.

Artikel-Nr.:
SV 9673085
Produktbeschreibung
Seitliche Trennwand für Funktionsräume, zum Einhängen in das TS Raster. Vorbereitet zum Einhängen von Montagewinkeln für horizontale Funktionsraumteiler oder Montageplatten. Zwei TS Systemlochungen ermöglichen die Verwendung von weiterem TS Zubehör. Mit den Seitenwandmodulen für reduzierte Funktionsraumtiefe und einer Hilfskonstruktion aus den TS Montageschienen 17 x 17 mm kann ein schrankübergreifender Freiraum im Seitenwandbereich, z. B. für die Durchführung eines Sammelschienensystems geschaffen werden.
Material
Stahlblech, 1,5 mm
Oberfläche
Verzinkt
Lieferumfang
Inkl. Befestigungsmaterial
Für Funktionsraumtiefe
800 mm
Abmessung
Höhe: 150 mm
Verpackungseinheit
6 Stück
Nettogewicht
6,9 kg
Bruttogewicht
7,26 kg
Zolltarifnummer
73269098
EAN
4028177575851
ETIM 9
EC002525
ECLASS 8.0
27400613
Produktbeschreibung
SV Funktionsraum-Seitenwandmodul, H: 150 mm, für T: 800 mm
Datenblätter
Allgemeine technische Informationen