Dieser Artikel ist abgekündigt zum: 30.01.2021
Montagewinkel für Funktionsraumteiler
Artikel-Nr.: SV 9673404
Kann am TS Rahmen, am Seitenwandmodul oder zwischen einem Rahmenprofil und einer Hilfskonstruktion befestigt werden, ermöglicht das Einschieben von Funktionsraumteilern.
- Artikel-Nr.:
- SV 9673404
- Produktbeschreibung
- Die Befestigung des Montagewinkels erfolgt am TS Rahmen, am Seitenwandmodul oder zwischen einem Rahmenprofil und einer Hilfskonstruktion. Vorgefertigte Montageöffnungen ermöglichen das Einschieben von Funktionsraumteilern.
- Material
- Stahlblech, 1,5 mm
- Oberfläche
- Verzinkt
- Lieferumfang
- Inkl. Befestigungsmaterial
- Für Funktionsraumtiefe
- 400 mm
- Länge
- 352 mm
- Abmessung
- Länge: 352 mm
- Verpackungseinheit
- 8 Stück
- Nettogewicht
- 2,24 kg
- Bruttogewicht
- 2,34 kg
- Zolltarifnummer
- 73182900
- EAN
- 4028177707412
- ETIM 9
- EC002525
- ECLASS 8.0
- 27400613
- Produktbeschreibung
- SV Montagewinkel, L: 352 mm, für Funktionsraumteiler