Zum Aufbau von offenen Leistungsschaltern (ACB) in Funktionsräumen.
- Artikel-Nr.:
- SV 9673004
- Produktbeschreibung
- Zum Aufbau von offenen Leistungsschaltern (ACB) in Funktionsräumen.
- Material
- Stahlblech, 2,5 mm
- Oberfläche
- Verzinkt
- Lieferumfang
- Inkl. Befestigungsmaterial
- Länge
- 351 mm
- Montagehinweis
- Für den Einbau sind je 2 Montagewinkel für Funktionsraumteiler und Leistungsschalter-Tragschiene erforderlich.
- Abmessung
- Länge: 351 mm
- Passend für
- Breite: = 400 mm
- Verpackungseinheit
- 2 Stück
- Nettogewicht
- 2 kg
- Zolltarifnummer
- 73269098
- EAN
- 4028177578319
- ETIM 9
- EC002525
- ECLASS 8.0
- 27400613
- Produktbeschreibung
- SV Leistungsschalter-Tragschiene, L: 351 mm, für TS (B: 400 mm)
- Dokumentationen
- Anleitung