Funktionsraumteiler für VX

Artikel-Nr.: SV 9683448

Zur horizontalen Abtrennung von Funktionsräumen.

Artikel-Nr.:
SV 9683448
Ausführung
Mit Belüftungsöffnung
Produktbeschreibung
Zur horizontalen Abtrennung von Funktionsräumen. Bildet in Kombination mit den Seitenwänden eine Formunterteilung nach Form 1 bis 4. Die Befestigung erfolgt an der Funktionsraum-Seitenwand oder am Schrankprofil. Die integrierten Ausbrüche mit vorgeprägter Ausbruchmöglichkeit dienen zur vertikalen Durchführung von Steuerleitungen oder Kabelkanälen sowie zur Durchführung von Verteil-Sammelschienen oder Verbindungssätzen.
Material
Stahlblech, 1,5 mm
Oberfläche
Verzinkt
Lieferumfang
Inkl. Befestigungsmaterial
Montagehinweis
Zum Aufbau von Funktionsräumen als innere Formunterteilung ist die Verwendung der Funktionsraum-Seitenwände erforderlich.
Abmessung
Breite: 311 mm
Tiefe: 780 mm
Passend für
Breite: = 400 mm
Tiefe: = 800 mm
Verpackungseinheit
2 Stück
Nettogewicht
4 kg
Bruttogewicht
4,9 kg
PCF/VE (Cradle-to-Gate)
18,1 kg CO2 eq (Cat B)
Hinweis zur PCF-Klasse
Kategorie B: PCF-Wert (Cradle-to-Gate) auf Basis des Produktgewichts näherungsweise berechnet und selbst deklariert
Zolltarifnummer
94039910
EAN
4028177936409
ETIM 9
EC002525
ECLASS 8.0
27400613
Produktbeschreibung
SV Funktionsraumteiler, Breite x Tiefe: 311x780 mm, für VX (Breite x Tiefe: 400x800 mm)
Approbationen
Lloyds Register
Dokumentationen
Anleitung