- Artikel-Nr.:
- SV 9683038
- Ausführung
- Für Sammelschienen-Systemaufbau im Dach- und Bodenbereich
- Produktbeschreibung
- Seitliche Trennwand zur Befestigung der Teilmontageplatten und Funktionsraumteiler.
- Material
- Stahlblech, 1,5 mm
- Oberfläche
- Verzinkt
- Lieferumfang
- Inkl. Befestigungsmaterial
- Abmessung
- Höhe: 1.931 mm
Tiefe: 738 mm
- Passend für
- Höhe: = 2.200 mm
Tiefe: = 800 mm
- Verpackungseinheit
- 2 Stück
- Nettogewicht
- 32,5 kg
- Bruttogewicht
- 34,5 kg
- Zolltarifnummer
- 73269098
- EAN
- 4028177936478
- ETIM 9
- EC002525
- ECLASS 8.0
- 27400613
- Produktbeschreibung
-
SV Funktionsraum-Seitenwand, Höhe x Tiefe: 1931x738 mm, für VX (Höhe x Tiefe: 2200x800 mm)