- Artikel-Nr.:
- SV 9674400
- Produktbeschreibung
- Verteil-Sammelschiene passend zu den Haupt-Sammelschienensystemen Maxi-PLS und Flat-PLS zum Einbau in die Lastschaltleistenfelder.
- Material
- E-Cu
- Länge
- 1 632,5 mm
- Passend für
- Höhe: = 2.000 mm
- Querschnitt
- 100 mm x 10 mm
- Verpackungseinheit
- 1 Stück
- Nettogewicht
- 14,53 kg
- Bruttogewicht
- 14,53 kg
- Kupferanteil (kg/Stück)
- 14,53
- Zolltarifnummer
- 74071000
- EAN
- 4028177613744
- ETIM 9
- EC001900
- ECLASS 8.0
- 27400613
- Produktbeschreibung
- SV Verteil-Sammelschiene E-Cu, BH: 100x10 mm, L: 1632,5 mm