Zum Einbau in die Lastschaltleistenfelder, passend zu den Hauptsammelschienensystemen Maxi-PLS und Flat-PLS.
- Artikel-Nr.:
- SV 9674405
- Produktbeschreibung
- Verteil-Sammelschiene passend zu den Haupt-Sammelschienensystemen Maxi-PLS und Flat-PLS zum Einbau in die Lastschaltleistenfelder.
- Material
- E-Cu
- Länge
- 1 632,5 mm
- Passend für
- Höhe: = 2.000 mm
- Querschnitt
- 50 mm x 10 mm
- Verpackungseinheit
- 1 Stück
- Nettogewicht
- 7,26 kg
- Bruttogewicht
- 7,26 kg
- Kupferanteil (kg/Stück)
- 7,26
- Zolltarifnummer
- 74071000
- EAN
- 4028177613751
- ETIM 9
- EC001900
- ECLASS 8.0
- 27400613
- Produktbeschreibung
- SV Verteil-Sammelschiene E-Cu, BH: 50x10 mm, L: 1632,5 mm