Klemmblock Verteil-Sammelschiene für Lastschaltleistenfeld

Artikel-Nr.: SV 9674488

Zum bohrungslosen Anschluss der Anschlusswinkel an das Verteil-Sammelschienensystem des Lastschaltleistenfeldes.

Artikel-Nr.:
SV 9674488
Produktbeschreibung
Zum bohrungslosen Anschluss der Anschlusswinkel an das Verteil-Sammelschienensystem des Lastschaltleistenfeldes.
Material
E-Cu
Lieferumfang
Inkl. Befestigungsmaterial
Passend für Sammelschienen
Breite: 80, 100 mm
Verpackungseinheit
1 Stück
Nettogewicht
1,8 kg
Bruttogewicht
1,831 kg
Kupferanteil (kg/Stück)
1,52
Zolltarifnummer
74198090
EAN
4028177613560
ETIM 9
EC001900
ECLASS 8.0
27400613
Produktbeschreibung
SV Klemmblock, für Verteil-Sammelschiene, für Sammelschiene B: 80/100 mm, (Lastschaltleistenfeld)
Erklärungen
Konformitätserklärung
Konformitätserklärung UK
Dokumentationen
Sicherheitshinweis
Datenblätter
Technik im Detail