- Artikel-Nr.:
- SV 9674441
- Ausführung
- für Dachbereich/Bodenbereich
- Produktbeschreibung
- Zur bohrungslosen Verbindung von Maxi-PLS oder Flat-PLS Haupt-Sammelschienensystemen mit Verteil-Sammelschienensystemen der Lastschaltleistenfelder.
- Material
- E-Cu
- Lieferumfang
- Inkl. Befestigungsmaterial
- Passend für Sammelschienen-Anwendung
- L1/L2/L3
- Passend für Sammelschienensystem
- Maxi-PLS 1600
- Maxi-PLS 2000
- Passend für
- Gehäusetyp: TS 8
Tiefe: = 600 mm
- Verpackungseinheit
- 1 Satz
- Nettogewicht
- 8,208 kg
- Bruttogewicht
- 9,12 kg
- Kupferanteil (kg/Stück)
- 9,56
- Zolltarifnummer
- 74198090
- EAN
- 4028177626874
- ECLASS 8.0
- 27400613