- Artikel-Nr.:
- SV 9677.407
- Produktbeschreibung
- Zur Erzeugung einer Auflagefläche für den individuellen Einsatz einer frontseitigen Berührungsschutzabdeckung. Die Montage erfolgt seitlich am NH-Leistengehäuse.
- Material
- Hart-PVC
- Farbe
- RAL 7035
- Für Baugröße
- 00 - 3
- Verpackungseinheit
- 2 Stück
- Nettogewicht
- 0,2 kg
- Zolltarifnummer
- 85389099
- EAN
- 4028177806894
- ETIM 9
- EC000775
- ECLASS 8.0
- 27142414
- Produktbeschreibung
- SV Blendleiste, für NH-Sicherungs-Lastschaltleiste/, NH-Lasttrennschaltleiste, Gr. 00-3 (185 mm)