- Artikel-Nr.:
- SV 9676504
- Produktbeschreibung
- Verwendbar als universelles Distanzstück.
- Material
- E-Cu
- Durchmesser
- 40 mm
- Ø Lochung
- 13 mm
- Höhe
- 20 mm
- Verpackungseinheit
- 4 Stück
- Nettogewicht
- 0,8 kg
- Bruttogewicht
- 0,803 kg
- Kupferanteil (kg/Stück)
- 0,21
- Zolltarifnummer
- 74198090
- EAN
- 4028177597020
- ETIM 9
- EC002270
- ECLASS 8.0
- 27400613
- Produktbeschreibung
- SV Kupferrolle, H: 20 mm, Ø 40 mm
- Dokumentationen
- Anleitung