Zur Verbindung von Anschlusswinkel und einem Verbindungssatz (3- und 4-polig verwendbar).
- Artikel-Nr.:
- SV 9686855
- Produktbeschreibung
- Zur Verbindung von Komponten, wie z. B. Anschlusswinkel und Verbindungssatz.
- Material
- Edelstahl
- Lieferumfang
- Inkl. 8 Muttern und 16 Spannscheiben
- Abmessung
- Gewinde: M10
Gewindelänge: 65 mm - Verpackungseinheit
- 8 Stück
- Nettogewicht
- 0,48 kg
- Bruttogewicht
- 0,529 kg
- Zolltarifnummer
- 73181900
- EAN
- 4028177981492
- ETIM 9
- EC003861
- ECLASS 8.0
- 27400613
- Produktbeschreibung
- SV Schraube M10x65 mm
- Dokumentationen
- Anleitung