Zur Befestigung von Berührungsschutzabdeckungen.
- Artikel-Nr.:
- SV 9660090
- Produktbeschreibung
- Zur Befestigung von Berührungsschutzabdeckungen. Gewindebohrung M6.
- Material
- Stahlblech
- Oberfläche
- Verzinkt
- Lieferumfang
- Inkl. Befestigungsschrauben
- Montagehinweis
- Die Montage des Befestigungswinkels erfolgt am Schrankrahmen.
- Verpackungseinheit
- 24 Stück
- Nettogewicht
- 0,864 kg
- Bruttogewicht
- 0,97 kg
- PCF/VE (Cradle-to-Gate)
- 3,7 kg CO2 eq (Cat B)
- Hinweis zur PCF-Klasse
- Kategorie B: PCF-Wert (Cradle-to-Gate) auf Basis des Produktgewichts näherungsweise berechnet und selbst deklariert
- Zolltarifnummer
- 73182900
- EAN
- 4028177448322
- ETIM 9
- EC002620
- ECLASS 8.0
- 27400613
- Produktbeschreibung
- SV Befestigungswinkel, Gewindebohrung M6