Zum seitlichen Einschieben in das Maxi-PLS Sammelschienenprofil.
- Artikel-Nr.:
- SV 9640980
- Produktbeschreibung
- Zur Befestigung von Flachkupferschienen und Anschlusskomponenten an den Maxi-PLS Sammelschienen. Zum seitlichen Einschieben in das Sammelschienenprofil und Befestigung der Gewindebolzen.
- Material
- Nutenstein: Kupferlegierung
- Länge
- 25 mm
- Passend für Sammelschienen
- Maxi-PLS 45 S/45
- Abmessung
- Gewinde: M10
- Verpackungseinheit
- 15 Stück
- Nettogewicht
- 0,285 kg
- Bruttogewicht
- 0,333 kg
- Zolltarifnummer
- 74198090
- EAN
- 4028177238824
- ETIM 9
- EC002270
- ECLASS 8.0
- 27400613
- Produktbeschreibung
- SV Nutenstein, M10, L: 25 mm, für Maxi-PLS Sammelschienen, (Maxi-PLS 1600/2000)
- Dokumentationen
- Anleitung