Gewindebolzen für Nutensteine und Gleitmuttern

Artikel-Nummer: SV 9676.981

Zur Befestigung der Anschlusskomponenten, wie z. B. Kabelschuhe.

Artikel-Nummer:
SV 9676.981
Produktbeschreibung
Für individuelle Anschlussmöglichkeiten.
Material
Stahl
Lieferumfang
Inkl. Befestigungsmaterial
Passend für Sammelschienen
Maxi-PLS 60
Abmessung
Gewinde: M12
Gewindelänge: 40 mm
Verpackungseinheit
8 Stück
Nettogewicht
0,4 kg
Bruttogewicht
0,409 kg
Zolltarifnummer
73181535
EAN
4028177606913
ETIM 9
EC002349
ECLASS 8.0
23110302
Produktbeschreibung
SV Gewindebolzen, M12, L: 40 mm
Approbationen
UL + C-UL (listed)
Dokumentationen
Anleitung
Datenblätter
Allgemeine technische Informationen