Abmessung: 45x45 mm, Schienenquerschnitt: 974 mm², für Kabelanschluss-Systeme bis 1900 A
- Artikel-Nr.:
- SV 9640365
- Produktbeschreibung
- Zum Aufbau von Kabelanschluss-Systemen.
- Material
- E-Cu
- Querschnitt
- 974 mm²
- Länge
- 2 400 mm
- Hinweis
- Individuell ablängbar
- Verpackungseinheit
- 3 Stück
- Nettogewicht
- 75 kg
- Bruttogewicht
- 86 kg
- Kupferanteil (kg/Stück)
- 21,21
- Zolltarifnummer
- 74071000
- EAN
- 4028177494916
- ETIM 9
- EC001522
- ECLASS 8.0
- 27370303
- Produktbeschreibung
- SV Maxi-PLS Sammelschiene E-Cu, L: 2400 mm, 45x45 mm, Schienenquerschnitt: 974 mm²
- Dokumentationen
- Anleitung
- Sicherheitshinweis