Abmessung: 45x45 mm, Schienenquerschnitt: 1354 mm²
- Artikel-Nr.:
- SV 9640301
- Produktbeschreibung
- Zum Aufbau von Kabelanschluss-Systemen.
- Material
- E-Cu
- Querschnitt
- 1 354 mm²
- Länge
- 1 125 mm
- Hinweis
- Individuell ablängbar
- Passend für
- Breite: = 1.200 mm
- Verpackungseinheit
- 1 Stück
- Nettogewicht
- 13,56 kg
- Bruttogewicht
- 13,59 kg
- Kupferanteil (kg/Stück)
- 13,56
- Zolltarifnummer
- 74071000
- EAN
- 4028177569454
- ETIM 9
- EC000001
- ECLASS 8.0
- 27370303
- Produktbeschreibung
- SV Maxi-PLS Sammelschiene E-Cu, L: 1125 mm, Maxi-PLS 2000
- Dokumentationen
- Anleitung
- Sicherheitshinweis