Maxi-PLS Sammelschiene E-Cu für System Maxi-PLS 60

Artikel-Nr.: SV 9650301

Abmessung: 60x60 mm, Schienenquerschnitt: 2323 mm², für Kabelanschluss-Systeme bis 6300 A

Artikel-Nr.:
SV 9650301
Produktbeschreibung
Zum Aufbau von Kabelanschluss-Systemen.
Material
E-Cu
Querschnitt
2 323 mm²
Länge
1 125 mm
Hinweis
Individuell ablängbar
Passend für
Breite: = 1.200 mm
Verpackungseinheit
1 Stück
Nettogewicht
23,25 kg
Bruttogewicht
23,552 kg
Kupferanteil (kg/Stück)
23,25
Zolltarifnummer
74071000
EAN
4028177569577
ETIM 9
EC002525
ECLASS 8.0
27370303
Produktbeschreibung
SV Maxi-PLS Sammelschiene E-Cu, L: 1125 mm, Maxi-PLS 3200
Approbationen
UL + C-UL (listed)
Erklärungen
Herstellererklärung
Konformitätserklärung
Konformitätserklärung UK
Dokumentationen
Anleitung
Sicherheitshinweis
Datenblätter
Technik im Detail