Zum Anschluss von lamellierten Kupferschienen an ein Haupt-Sammelschienensystem aus Flachkupfer.
- Artikel-Nr.:
- SV 9686750
- Produktbeschreibung
- Zum Anschluss von lamellierten Kupferschienen an ein Haupt- oder Verteil-Sammelschienensystem aus Flachkupfer.
- Material
- E-Cu
- Oberfläche
- Kupfer-Zinn-Legierung
- Hinweis
- Zur Kontaktierung der lamellierten Kupferschienen an das Sammelschienensystem wird zusätzlich ein Druckstück benötigt
- Schrauben sind nicht im Lieferumfang enthalten
- Verpackungseinheit
- 1 Stück
- Nettogewicht
- 1,3 kg
- Bruttogewicht
- 1,311 kg
- Zolltarifnummer
- 73269098
- EAN
- 4028177981362
- ETIM 9
- EC002498
- ETIM 8
- EC002270
- ECLASS 8.0
- 27409221
- Produktbeschreibung
- SV Anschlussplatte für lamellierte Kupferschiene, B: 100x152 mm
- Dokumentationen
- Anleitung